Atemperadores

Masthead background

Beneficios

Operational excellence

Mejora de la eficiencia operativa

Spanner icon

Reduzca el tiempo de mantenimiento

PERSPECTIVA GENERAL

La gama de atemperadores Spirax Sarco ofrece una solución eficiente de la transferencia de energía térmica para una amplia gama de aplicaciones.

Los atemperadores Spirax Sarco proporcionan la solución cuando se requiere un control preciso y una reducción de la temperatura del vapor sobrecalentado.

Nuestros ingenieros pueden diseñar el atemperador correcto para su aplicación, asegurando que se adapten perfectamente en una amplia gama de industrias que incluyen ciclos combinados,

industria del petróleo/petroquímica y farmacéutica.

Gama de atemperadores con una rangeabilidad de caudal de entre 3:1 y 50:1

Los atemperadores de vapor tipo spray, boquilla atomizadora y venturi cubren una gran variedad de requisitos de atomización.

Aumente la eficiencia de su proceso: recuperando y reciclando el calor residual.

Sin partes móviles, prácticamente no precisa mantenimiento.

Desuperheater

Catálogos

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Desuperheating solutions English SB-P475-07 Descargar PDF
Soluciones de atemperación Español SB-P475-07 Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Desuperheater Online Program Sizing Guidance English TI-P475-06 Descargar PDF
Direct Contact Desuperheaters English TI-P475-01 Descargar PDF
VAD Variable Area Desuperheaters English TI-P451-01 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
SAD Steam Atomising Desuperheater English IM-P475-02 Descargar PDF
SND Spray Nozzle Desuperheater English IM-P475-03 Descargar PDF
STD Spray Type Desuperheater English IM-P475-04 Descargar PDF
VAD Variable Area Desuperheaters English IM-P451-02 Descargar PDF
VTD Venturi Type Desuperheater English IM-P475-05 Descargar PDF