Elektrische Reindampferzeuger

Elektrischer Reindampferzeuger

27/02/2025

Wenn der Dampf nicht nur sauber, sondern rein sein soll, geht kaum ein Weg am Reindampferzeuger vorbei. Gerade in sensiblen Bereichen wie beispielsweise der Sterilisation, Desinfektion oder der direkten Produkterwärmung, in welchen Verunreinigungen in gelöster Form oder Gasform inakzeptabel sind, genügt gefilterter Dampf den Anforderungen nicht.

Mit unseren neuen Reindampferzeugern kann der Dampf nun auch elektrisch erzeugt werden. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn überschüssiger Strom aus nachhaltigen Quellen zur Verfügung steht, die Produktion flexibler aufgestellt werden soll oder CO2-Einsparungen erzielt werden wollen.

Der Leistungsbereich dieser neuen Generation an Reindampferzeugern erstreckt sich hierbei von 300-1.200 kg Sattdampf pro Stunde und kann mit einem Überdruck zwischen 1 und 6 bar erzeugt und genutzt werden. Vormontiert auf einem Rahmen wird die kompakte Einheit anschlussfertig geliefert – das ermöglicht eine einfache Installation vor Ort.

Unabhängig davon, ob der erzeugte Dampf in der Lebensmittelproduktion, einem Krankenhaus oder der Pharma-Produktion benötigt wird, liefern wir den passenden Reindampferzeuger für Ihre Anwendung mit entsprechender Zertifizierung (z. B. DIN EN 285, oder andere auf Anfrage) – auf Wunsch auch inklusive Entgaserdom. 

Die Leistung wird flexibel an den jeweiligen Bedarf angepasst. Durch die gleichmäßige Verdampfung des Speisewassers über die gesamte Oberfläche wird ein optimaler Wärmeübergang gewährleistet. Kreuzkontamination durch klassische Heizmedien sind ausgeschlossen. Außerdem sorgen die kurzen Rohrbündel für eine einfache Wartung. 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

 
Rückseite des elektrischen Reindampferzeugers

Der optionale Entgaserdom sorgt für optimale ­Sterilisierwirkung

Für Anwendungen, bei denen hohe Anforderungen an die Dampfqualität gestellt werden, ist Reindampf die erste Wahl. Elektrisch erzeugt aus z. B. überschüssigem Strom aus nachhaltigen Quellen trägt der elektrische Reindampferzeuger zur Erreichung Ihrer Nachhaltigkeitsziele bei.
Frank Lehmann, Technischer Leiter Spirax Sarco DACH

Das könnte Sie auch interessieren

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

Webchat
Webchat