Neue Antriebe AEL7 und AEL8

Robuste Antriebe für eine zuverlässige und präzise Regelung

Elektrische Antriebe AEL7 und AEL8

02/04/2024

Unsere neuen, robusten Antriebe zur automatischen Betätigung von Stellventilen der Serie AEL7 und AEL8 sind ab sofort verfügbar. Sie eignen sich besonders für die Bereiche, in denen Robustheit und Zuverlässigkeit die wichtigsten Anforderungen sind und wurden für die direkte Kopplung mit den Spirax Sarco Spira-trol Regelventilen entwickelt.

AEL7

Die elektrischen Antriebe der Serie AEL7 lösen die Serie AEL5 ab und wurden entwickelt, um das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten zu minimieren. Die Getriebe weisen eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit auf und sind so konstruiert, dass sie den Belastungen des Dampfsystems standhalten.

Die Stellantriebe sind mit einem 3-Punkt-Schritt-Antrieb oder mit einem stetigen Antrieb erhältlich. Der Super-Kondensator, welcher für eine besonders energieeffiziente Betriebsweise entwickelt wurde, ist optional erhältlich. 

 

Produktmerkmale

  • Schubbereich von 1kN bis 20kN
  • Spannung: 230 V, 110 V, 24VAC, 24VDC
  • Potentiometer direkt mit Ventilkegel und -sitz gekoppelt
  • Robuster Antrieb, robustes Gehäuse
  • Optional mit Super-Kondensator (nicht für 24 VAC)
  • Optional mit Heizung
  • Optional mit Endlagenschalter (nur bei stetigem Antrieb)

Ihre Vorteile

  • Präzise Ventilsteuerung durch exakte Hubmessung
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Unempfindlich gegenüber Wasserschlag durch robuste Bauweise
  • Geeignet für raue Umgebungen - Schutzart Klasse IP653 als Standard plus Heizungsoptionen
  • geräuscharmer Betrieb

AEL8

Die AEL8-Serie eignet sich besonders für Prozesse, bei welchen Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit wichtige Anforderungen sind. Die linearen elektrischen Stellantriebe lösen die Serie AEL6 ab und sind für den direkten Anschluss an die Spirax Sarco Spira-trol-2-Wege-Regelventilen und 3-Wege-Ventilen der Serie QL.

Erhältlich sind die smarten Regler mit einem stetigen Antrieb. Der in der Haube integrierte Super-Kondensator sowie die Heizung sind optional erhältlich. Besonderes Merkmal des Stellantriebs ist das beleuchtete Handrad, welches durch verschieden farbige Signale den aktuellen Status erkennen lässt.

 

Produktmerkmale

  • Schubbereich von 1kN bis 15kN
  • Spannung: 90...264 V, 24VAC, 24VDC
  • Berührungslose Hubmessung
  • Robuster Antrieb, robustes Gehäuse
  • Hohe Stellgeschwindigkeit
  • Statusanzeige
  • Positioner mit Stellungsrückmeldung (V, mA)
  • Optional mit Super-Kondensator
  • Optional mit Heizung

Ihre Vorteile

  • Präzise Ventilsteuerung durch exakte Hubmessung
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Alternative zu pneumatischen Antrieben 
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Unempfindlich gegenüber Wasserschlag durch robuste Bauweise
  • Geeignet für raue Umgebungen - Schutzart Klasse IP653 als Standard plus Heizungsoptionen
  • geräuscharmer Betrieb

AEL7 und AEL8 im Vergleich

Merkmale

AEL7

AEL8

Robustes Getriebe ja ja
 Kraftabhängige Endschalter ja  ja
 Kraftmessung nicht verfügbar ja
 Direkte Hubmessung ja ja
Hubmessung kontaktlos nicht verfügbar ja
Elektronische Einstellung der Hubbegrenzung nicht verfügbar ja
Variable Drehzahl mit Hocheffizienzmotor nicht verfügbar ja
Integrierte Verdrehsicherung nicht verfügbar ja
 Stellungsrückmeldung ja ja
 Super-Kondensator optional optional
Sichtbare Statusanzeige nicht verfügbar ja
Weitbereichtsnetzteil nicht verfügbar ja
3-Punkt-Schritt ja nicht verfügbar
 Integrierte Sensoren nicht verfügbar ja
 Bus-Schnittstelle nicht verfügbar optional

Weitere Informationen