مولد البخار النظيف

للتعقيم في أنظمة الرعاية الصحية

Masthead background

نظرة عامة

إن مولد CSG-HS  - عبارة عن نظام لتوليد البخار مصمم لضمان جودة البخار النظيف في جميع حالات تغير الحمل الديناميكي ليتناسب مع الاستخدام.

استخدم مهندسونا المتخصصون برنامجًا بحثيًا عالميًا لفهم الاحتياجات والتحديات التي يواجهها عملاؤنا في توليد بخار ذي جودة عالية داخل المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية، خاصة مشكلة اللفافات الرطبة في عملية التعقيم وهي أشهر مشكلة في الصناعة.

شكّل هذا البحث الأساس لوضع تصميم "جديد تمامًا" لمجموعة مولد البخار النظيف (CSG) وتطوير مولد CSG-HS ، ما يتيح لنا تقديم حل لتوليد البخار النظيف منتظم في أدائه ولا تنخفض موثوقيته حتى في أوقات ذروة الطل��.

يتضمن مولد CSG-HS مجموعة من ميزات التصميم المبتكرة ويتم توفيره مغلفًا وجاهزًا للتركيب مع عملية بسيطة للإعداد للتشغيل.

ميزات المنتج

  • مصمم لتجاوز متطلبات المعيار EN285
  • خيارات قابلة للتهيئة لتناسب المتطلبات الفردية
  • سهل الصيانة بأقل عدد من الأدوات اللازمة
  • مزود بجهاز تحكم منطقي ذكي قابل للبرمجة (PLC) بالإضافة إلى تكنولوجيا SIMS من تطوير Sprax Sarco Spirax Sarco

الرسم التوضيحي الفني

CSG-HS: نظام توليد البخار النظيف للتعقيم في أنظمة الرعاية الصحية

صُمم لضمان جودة البخار في جميع حالات تغير الحمل الديناميكي
Clean Steam Generator for Healthcare line drawing

CSG-HS: نظام توليد البخار النظيف للتعقيم في أنظمة الرعاية الصحية

صُمم مولد  CSG-HS لتحقيق أقصى قدر من الأداء والموثوقية - يمكنك الاعتماد  علي مصدر إمداد بالبخار لعمليات التعقيم بدون حدوث أي انقطاع

على عكس حلول البخار البديلة، يمكن وضع مولد CSG-HS خارج قسم خدمات التعقيم الرئيسي. ويعني هذا أنه عند الحاجة إلى إجراء صيانة روتينية، يمكنك إجراؤها دون الدخول إلى بيئة التعقيم - ومن ثَم تقليل خطر التلوث وتقليل مقاطعة عمليات التعقيم.

CSG Healthcare sterilisation floorplan

نطاق المنتج

Size:

CSG - HS - 020

nominal production capacity 233 kg/h (513 lbs/hr)*

CSG - HS - 055

nominal production capacity 620 kg/h (1366 lbs/hr)*

CSG - HS - 125

nominal production capacity 1384 kg/h (3051 lbs/hr)*

CSG - HS - 180

nominal production capacity 2016 kg/h (4444 lbs/hr)*

(*) max steam production at reference operating conditions: primary steam at 9 bar g (130.5 psi g), production at 4 bar g (58 psi g), feed water at 20 °C (68 °F).

ظروف التصميم

Primary side Design pressure    13 bar g
(188 psi g)
 For a bespoke design contact Spirax Sarco
Design temperature   195.1 °C
(383 °F)
Secondary side
Design pressure
  8 bar g
(116 psi g)
Design temperature
  195.1 °C
(383 °F)
Safety valve set pressure
  7 bar g
(101.5 psi g)
Feedwater
Design pressure
  8 bar g
(116 psi g)
Design temperature
without pump 
110 °C
(230 °F)
with pump 100 °C
(212 °F)

الحد الأقصى لظروف التشغيل


Without pump With pump 

Minimum ambient temperature: 0 °C
Designed for indoor installation only, protect from freezing.

Production

Clean saturated steam, up to 6 bar g/165.0 °C
(Clean saturated steam, up to 97 psi g/206 °F)

Primary side 

 Plant steam, up to 12 bar g/191.7 °C
(Plant steam, up to 174 psi g/345 °F)

Feedwater  P min. ≥ P clean steam + 0.5 bar g
(P min. ≥ P clean steam + 7.2 psi g)
 Net positive suction head required
(see IM)
 P max 8 bar g/T max 110 °C
(P max 116 psi g/T max 230 °F)

 P max 8 bar g/T max 80 °C
(P max 116 psi g/T max 176 °F)

Note: Feedwater is recommended to be demineralised or Reverse Osmosis quality to ensure high performance.

المستندات الفنية

العنوان

CSG-HS Clean steam generation system for Healthcare

اللغة

English

الرقم المرجعي

TI-P663-01

مستندات التركيب

العنوان

CSG-HS Clean Steam Generation System

اللغة

English

الرقم المرجعي

IM-P663-02

اتصل بنا لمعرفة المزيد

سنساعدك على العثور على الحل المناسب لك