مقاييس التدفق متغيرة المساحة المعتمدة على الهدف (TVA)

Masthead background

نظرة عامة

قياس دقيق وموثوق لتدفق البخار بالكامل.

على عكس التقنيات البديلة، يسمح لك مقياس التدفق TVA بقياس نطاق التدفق بالكامل. 

يقوم بتجميع كل البخار المستخدم ضمن معدل التدفق الأقصى والأدنى لمعدل التدفق، ما يتيح إدارة طاقة البخار بشكل دقيق وشامل. 

يقيس نطاق تدفق البخار بالكامل.

انخفاض بنسبة 50:1 عند سرعات البخار المستخدَمة في أفضل الممارسات. 

الدقة العالية - يساعد القياس على تح��يد فرص توفير الطاقة وتقليل النفايات. 

سهولة الدمج والتركيب - في نطاق نظام التحكم المضيف وشبكة الأنابيب الموجودة. 

عمر تشغيلي طويل - التصميم الذي أثبت كفاءته وقوته العالية يوفر موثوقية كبيرة. 

انخفاض تكلفة الملكية - بسبب التركيب السريع والموثوقية الكبيرة.

مقياس التدفق متغير المساحة المعتمد على الهدف (TVA)

مقياس التدفق متغير المساحة المعتمد على الهدف (TVA)

مصمم للاستخدام مع البخار المشبع مفرط التسخين (مع مجموعة جهاز استشعار الضغط المتخصصة) ويعمل على مبدأ الهدف عن طريق قياس القوة التي يبذلها تدفق السائل على مخروط متحرك. وتتحول هذه القوة إلى معدل تدفق الكتلة المعادلة للكثافة ويتم نقلها عبر دائرة حلقية واحدة قدرتها 4-20 مللي أمبير بخرج نبضي. تتضمن مقاييس التدفق TVA أيضًا وظيفة التدفق الإجمالي ووسائط الاتصال EAI 232C (RS 232) أو EAI 485C (RS485) Modbus.

Tech promo

المعلومات الفنية

Sizes and pipe connection

 

Technical data

DN50, DN80 and DN100

 

IP rating

IP65 with correct cable glands

The TVA flowmeter is of wafer design, suitable for fitting between the following flanges:

 

Power supply

Loop powered

EN 1092 PN16, PN25 and PN40

 

with optional RS485: 24VDC

BS 10 Table H

 

ASME B 16.5 Class 150 and Class 300

 

Outputs

4-20mA (not available with RS485 option)

Japanese Industrial Standard JIS 20

 

Pulsed output (Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW)

Korean Standard KS 20

 

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Note: Spirax Sarco TVA flowmeters should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / EN 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)

 

 

Materials

Unit

Part

Material

TVA

Flowmeter body

Stainless steel S.316 1.4408 CF8M

Internals

431 S29 / S303 / S304 / S316

Spring

Inconel X750 or equivalent

Flowmeter stem

Stainless steel 300 series

Electronics housing

Aluminium LM25

Pressure sensing kit

Cable

Polyvinyl chloride (PVC)

Sensor housing

AISI 304 Stainless steel 1.4301

Sensor

AISI 630 Stainless steel 1.4542

O' ring

Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

Adaptor

AISI 431 Stainless steel 1.4057

High pressure syphon tube assembly

Tube

Carbon steel BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (zinc plated / passivated)

Valve

Body

Carbon steel

Seat

PEEK/ Polymain


التركيب المثالي

المستندات الفنية

العنوان

TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service

الرقم المرجعي

TI-P192-01

اللغة

English

المحتويات

  1. Description
  2. Pressure/temperature limits
  3. Sizes and pipe connections

مستندات التركيب

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 تنزيل بصيغة PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 تنزيل بصيغة PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 تنزيل بصيغة PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 تنزيل بصيغة PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 software onwards English IM-P192-11 تنزيل بصيغة PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 تنزيل بصيغة PDF
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 تنزيل بصيغة PDF

اتصل بنا لمعرفة المزيد

سنساعدك على العثور على الحل المناسب لك