Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Uma série de válvulas de bloqueio em linha com vedação por fole e conexões flangeadas PN16, PN25 e PN40 para uso em sistemas de vapor, gás, líquido, condensado e água.
The IF Monnier international range of filters provides high quality compressed air (free from liquid and solid contaminants) for general purpose pneumatic systems.
Opnå høj dampkvalitet i dine processer med vores rendamp-generatorer (clean steam), som er fabrikssamlede og nemme at installere.
/global/da-DK/products/clean-steam/clean-steam-generatorsPozicioner SP7-1* je určen k řízení jakéhokoli ventilu ovládaného lineárním nebo rotačním pneumatickým pohonem, který odpovídá normě NAMUR. Zaručuje přesnou proporcionalitu mezi zdvihem ventilu a hodnotou elektrického vstupního signálu (mA) do pozicioneru.
Atuador pneumático tipo diafragma para acionamento de válvula de deslocamento rotativo em sistemas de controle modulante ou bloqueio. Pode ser fornecido com volante manual.
/global/pt-HITER/products/actuators/dr-seriesAtuador pneumático tipo pistão para válvulas de deslocamento linear. Possibilitam mudança de ação direta para reversa ou vice-versa, sem necessidade de peças adicionais.
/global/pt-HITER/products/actuators/pp-seriesVi viser dig, hvordan du effektivt kan styre din proces- og anlægsdamp - uanset om du ønsker at sikre produktkvalitet, beskytte dit brand og omdømme, forbedre produktiviteten, reducere risikoen for produktspild eller forbedre fødevaresikkerheden i en HACCP-sammenhæng. Lær, hvordan du opnår og opretholder damp af god kvalitet og hvordan det kan påvirke dit anlæg, din drift og dit slutprodukt positivt.
Webinaret er afholdt (på engelsk).
/global/da-DK/kurser-og-webinarer/dampkvalitet-webinarWartungsfreie Absperrventile in Durchgangsform mit doppelwandiger Faltenbalgabdichtung und Sicherheitsstopfbuchse, Hubanzeige und innenliegender Verdrehsicherung. Wärmeableitender Bügeldeckel mit außenliegendem Spindelgewinde und nichtsteigendem, ergonomisch gestaltetem Handrad, das sich auch bei hohen Temperaturen leicht bedienen lässt. Mit metallisch dichtendem, leicht austauschbarem Ventilkegel.
Kondensatableiter mit automatischem Entlüfter für Dampf. Auf Wunsch zusätzlich mit einstellbarem Bypass (C). Unverzügliche Kondensatableitung ohne Unterkühlung, selbst bei schnellen Druck- und Lastschwankungen. Besonders geeignet bei niedrigen Differenzdrücken, großen Durchflussmengen sowie in temperaturgeregelten Anlagen.
La gama de válvulas de retención de doble disco SDCV están fabricadas siguiendo el diseño wafer para montar entre bridas PN16, PN40, ASME Clase 150 y 300. Diseñadas para prevenir el flujo inverso de una amplia variedad de fluidos para aplicaciones en líneas de proceso, sistemas de agua caliente, sistemas de vapor y de condensado. La distancia entre caras de las SDCV es según API 594 y el cierre metal metal según API 598. El modelo estándar de la gama SDCV tiene cierre metal-metal. También existe una opción con asiento blando de fluorelastómero.