Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Les actionneurs pneumatiques TN2000 sont conçus pour fonctionner sur les vannes de régulation Spira-trolTM du DN15 au DN100. Ces actionneurs sont disponibles en 3 versions : simple effet (avec ressort), double effet (avec ressort) et double effet sans ressort pour répondre aux exigences des installations industrielles variées et dans une large gamme d'applications.
Le TSA31V ISO est un robinet à tournant sphérique 2 pièces à passage intégral. Il est conçu en tant que robinet d'isolement et non pas en tant que vanne de contrôle. Il peut être utilisé avec la majorité des fl uides industriels, incluant la vapeur, les condensats, l'eau, l'huile, les gaz et d'autres fl uides sous les conditions limites de fonctionnement. Le TSA31V ISO a un kit de montage ISO suivant la norme ISO 5211 et est antistatique en standard pour la version avec brides DIN.
Le clapet de retenue à double battant type SDCV est conçu pour une installation entre brides PN16, PN40, ASME 150 et 300. Sa fonction est de prévenir les retours de flux sur une large variété de fluides pour les circuits de process, d'eau chaude, de vapeur et de condensat.
The Stonel Limit Switch is for use with the K Series pneumatic control valves and PN5000/6000 actuators. It is mounted on the PN5000/6000 actuators and can provide visual indication if the valve is fully open, fully closed, partially open (0-100%) or partially closed (0-100%).
De BPC32, BPC32F, BPC32Y en BPC32YF zijn thermostatische condenspotten van het drukevenwichtsprincipe met rechte aansluitingen. De BPC32F heeft integraalflenzen. De BPC32 en BPC32F hebben een ingebouwde vlakke zeef. De BPC32Y en BPC32YF hebben een ingebouwde Y-filter.
斯派莎克APT10 自动疏水阀泵设计压力PN10,螺纹连接。
Denna diffusör från Spirax Sarco är en kompakt enhet som är avsedd att monteras på utloppet från vattenavledare som avleder vatten till returledningar för kondens. Den minskar problem med buller och tryckslag när ånga som bildas vid avtappning från vattenavledaren kondenserar p.g.a. snabb nedkylning.
S5 vedeneroitin on tarkoitettu asennettavaksi mm. höyrylinjoihin silloin, kun halutaan kuivempaa höyryä ja normaalit linjavesitykset eivät ole riittäviä. Vedeneroitus toimii mekaanisella törmäys ja sokkeloperiatteella.
Stalen reviseerbare thermostatische drukevenwichtontluchter voor gebruik op stoom. Hij is voorzien van een ingebouwde vlakke filterzeef en heeft aansluitingen in lijn. Alle drukhoudende onderdelen zijn vervaardigd door TÜV-gekeurde leveranciers en dit volgens AD-Merkblatt WO/TRD 100.
Podczas modernizacji systemu wytwarzania pary przemysłowej warto rozważyć zastosowanie najnowszej dostępnej technologii wytwarzania pary. We współpracy z naszymi specjalistami ds. instalacji parowych opracują Państwo rozwiązanie zapewniające uzyskanie odpowiedniego zwrotu z inwestycji.
/global/pl-PL/your-goals/improve-or-expand-your-steam-system