Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 881-890 of 1166 results

S6, DN15 - DN50, PN 40, Edelstahlguss

Im Prallplatten-Wasserabscheider werden die spezifisch schwereren Partikel wie Kondensat und Schmutz durch Umlenkkräfte vom leichteren Trägermedium Dampf getrennt und zum Ablassstutzen geführt.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

M 10 S2 ISO, DN 15 – DN 100, PN 40, Stahlguss

Dreiteiliger Kugelhahn mit reduziertem Durchgang, speziell für Dampf und Kondensat geeignet, jedoch auch für andere Durchflussmedien einsetzbar. Weitere Merkmale, wie ausblassichere Schaltwelle mit selbstnachstellender Abdichtung und Schutz gegen statische Aufladung (Anti Static Design nach BS 5351 und ISO 7121), dienen der Sicherheit.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

SDP143, DN15 - DN80, PN40, Stahlguss

Pilotgesteuerter Druckregler mit Federkraft-Sollwerteinstellung zur schnellen und genauen Vordruckregelung von Dampf oder Druckluft. Sobald der Vordruck den eingestellten Sollwert erreicht, setzt der Überströmvorgang ein, so dass der Sollwert nicht überschritten wird. Proportionalregler mit extrem kleiner P-Abweichung und gut schließendem Einsitzventil mit Membransteuerung.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

TD 120 M, DN15 - DN25, PN250, Stahl

Thermodynamische Kondensatableiter passen sich den Betriebsbedingungen automatisch an und leiten das Kondensat mit sehr geringer Unterkühlung ab.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

VB 14 Messing | VB 21 Edelstahl, PN16-25, Rp ½

Belüftungsventil für Rohrleitungen, Wärmetauscher und Behälter in Dampfanlagen, in denen der Druck nicht unter atmosphärischen Druck absinken soll.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

APT10-4.5 자동펌프트랩

스파이렉스사코 자동펌프트랩은 나사로 연결되는 PN10 압력 등급의 응축수 배출장치이다. 이 제품은 배관의 조건에 따라 자동으로 트랩의 역할과펌프의 역할을 할 수 있다. 이 제품은 스팀에 의해 동작되며 진공을 포함한모든 운전조건에서 공정설비로부터 응축수를 제거하는데 사용된다.

Media Library

Korean
PDF - Technical Information

CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve

The CE43 series is a range of carbon steel two-port, cage trim, control valves conforming to ASME B 16.34, ASME VIII standards in sizes 5" to 8" (DN125 to DN200) available with ASME and PN flange connections. When used in conjunction with a pneumatic linear actuator 'C' series valves will provide characterised modulating or on/off control.

Media Library

English
PDF - Technical Information

M31S ISO Full Bore Ball Valve DN50 to DN200 DIN PN16 (F1 and F4)

The M31S ISO full bore two-piece body ball valve, has been designed for use as an isolating valve, not a control valve. It can be used with the majority of industrial fluids on applications, which include steam, condensate, water, oil, and other fluids within its operating range.

Media Library

English
PDF - Technical Information

M10Si ISO AUTOMATION - Vanne à boule - Trois pièces - Connexion servomoteur

La M10Si ISO - AUTOMATION est une vanne à boule trois pièces, à équipé d’un actionneur pneumatique ou électrique (sans levier) pour utilisation sur la vapeur ou d’autres fluides industriels, aussi bien sur vide que sur haute pression.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

ISMC32 - Purgeur bimétallique - Acier PN40 - Sonde Spiratec incorporée

Le ISMC32 est un purgeur bimétallique démontable en acier car-bone, équipé d’une sonde de détection Spiratec intégrée et des raccordements en ligne.

Media Library

Français
PDF - Technical Information