Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 861-870 of 1190 results

BSA3HP Válvula de bloqueio de alta pressão selada por fole

A BSA3HP da Spirax Sarco é uma válvula de bloqueio selada por fole de emissão zero, de alta qualidade em aço carbono para classes de pressão até PN100 e ASME 600.

/global/pt-BR/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp

Produtos

Brazil (Brasil)
Webpage

Valve Positioners Offer Improved Control Valve Performance White Paper

This white paper can be applied to a wide range of industries and details many of the advantages of installing and applying a positioner to a basic, pneumatically actuated control valve package.

/global/en-US/steam-expertise/valve-positioners-whitepaper

USA

United States of America
Webpage

BPC32 / BPC32Y / BPC32F / BPC32CV / BPC32CVF / BPC32YCV / BPC32YCVF - Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - Staal PN40

De BPC32, BPC32F, BPC32Y en BPC32YF zijn thermostatische condenspotten van het drukevenwichtsprincipe met rechte aansluitingen. De BPC32F heeft integraalflenzen. De BPC32 en BPC32F hebben een ingebouwde vlakke zeef. De BPC32Y en BPC32YF hebben een ingebouwde Y-filter.

Media Library

Nederlands
PDF - Installation Manual

HP45 - BYVAP bimetaalcondenspot - PN150

De smeedstalen “Byvap” bimetaalcondenspot HP45 van Spirax- Sarco is ontworpen voor de ontwatering van stoomleidingen en verbruikers op hoge druk en temperatuur. Deze speciaal voor HDstoom ontworpen condenspotten hebben een inwendige roestvrijstalen erosiebeschermer en kunnen in lijn gereviseerd worden.

Media Library

Nederlands
PDF - Installation Manual

S5 vedeneroittimet DN 15-50 PN 40

S5 vedeneroitin on tarkoitettu asennettavaksi mm. höyrylinjoihin silloin, kun halutaan kuivempaa höyryä ja normaalit linjavesitykset eivät ole riittäviä. Vedeneroitus toimii mekaanisella törmäys ja sokkeloperiatteella.

Media Library

Finnish
PDF - Technical Information

Purgeur-pompe APT10-4,5

Le purgeur/pompe APT10-4.5 de classe PN10 est disponible en standard avec une peinture bleue ou avec une fi nition ENP. Il est capable en fonction des conditions de service d'agir en tant que "purgeur automatique" ou comme "pompe à fl uide auxiliaire". Actionné par de la vapeur d'eau en "mode pompe", il a été conçu pour évacuer les condensats hors des procédés sous toutes conditions de fonctionnement, y compris sous vide.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

Clapet de retenue à double battant SDCV3, SDCV4, SDCV7 et SDCV8

Le clapet de retenue à double battant type SDCV est conçu pour une installation entre brides PN16, PN40, ASME 150 et 300. Sa fonction est de prévenir les retours de flux sur une large variété de fluides pour les circuits de process, d'eau chaude, de vapeur et de condensat.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Robinet à tournant sphérique TSA 31V ISO DN50 au DN200 DIN PN16 (F1 et F4)

Le TSA31V ISO est un robinet à tournant sphérique 2 pièces à passage intégral. Il est conçu en tant que robinet d'isolement et non pas en tant que vanne de contrôle. Il peut être utilisé avec la majorité des fl uides industriels, incluant la vapeur, les condensats, l'eau, l'huile, les gaz et d'autres fl uides sous les conditions limites de fonctionnement. Le TSA31V ISO a un kit de montage ISO suivant la norme ISO 5211 et est antistatique en standard pour la version avec brides DIN.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Actionneur TN2000 - DN15-100

Les actionneurs pneumatiques TN2000 sont conçus pour fonctionner sur les vannes de régulation Spira-trolTM du DN15 au DN100. Ces actionneurs sont disponibles en 3 versions : simple effet (avec ressort), double effet (avec ressort) et double effet sans ressort pour répondre aux exigences des installations industrielles variées et dans une large gamme d'applications.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Robinet a Soupape GSA3S

Description Les robinets type GSA3 S sont des robinets à soupape à soufflet de classe PN63 et PN100 en acier carbone ou en acier allié à chapeau boulonné et tige montante.

Media Library

Français
PDF - Technical Information