Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Le SP7-2* est un positionneur configurable électroniquement avec des capacités de communication conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques linéaires ou rotatifs.
The AEL6 series of smart electric linear actuators are suitable for fitting to our range of SPIRA-TROL and QL control valves. This new series of actuator features positioning speeds of up to 4.5 mm per second, which means that this actuator is now fast enough to be used on applications where previously only pneumatic actuation was suitable.
Purgeur-pompe automatique à connexions taraudées ou à brides suivant DIN PN16.
A purgo-bomba automática Spirax Sarco APT10-4.5 é um sistema de purga e de deslocamento positivo de condensado, roscada, com classificação de pressão PN10. As unidades são capazes de drenar ou bombear condensado automaticamente, dependendo das condições da tubulação. A unidade é operada por vapor e é usada para remover condensado do processo da planta em todas as condições operacionais, incluindo vácuo.
Az M20 egy csökkentett keresztmetszetu, egy öntvényházas gömbcsap. Szakaszolási funkcióra lett tervezve, amely az ipari közegek többségében használható. Antisztatikus és tuzálló alapkivitelben kapható.
Læs om vores ydelser indenfor optimering af dampsystemer. Vi hjælper jer med at opnå mål for energieffektivitet og bæredygtighed.
/global/da-DK/baeredygtighedDe SP7 is een elektronisch configureerbare klepstandsteller met communicatiemogelijkheden, ontworpen voor montage op pneumatische lineaire of roterende servomotoren. Hij heeft een klein en compact ontwerp, een modulaire constructie en een uitstekende kosten-prestatieverhouding.
BT6-B 316L är en termostatisk ångfälla i rostfritt stål speciellt designad för hygieniska tillämpningar inklusive sterila barriärer, CIP/SIP, automatisk dränering av filterhus, sterilisatorer och autoklaver, kondenssatavledning i bioreaktorsterilisering och ångledningsdränering i renångeapplikationer.
/global/sv-SE/products/clean-steam/bt6b-balanced-pressure-steam-trapThe IR1M and IRN1M Monnier international compressed air regulators provide accurate pressure control for general purpose pneumatic systems.