Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 521-530 of 1192 results

Série AP+K

Atuador pneumático de damper tipo pistão para sistemas de controle modulante ou biestável para acionamento à distância de equipamentos de deslocamento rotativo como venezianas, válvulas borboleta, damper etc. Disponíveis em vários tamanhos, são selecionados em função do torque requerido. São providos de alavanca, que permite a transformação do torque de saída do atuador em força.

/global/pt-HITER/products/actuators/apk-series

Produtos

Hiter (English)
Webpage

HP45 - BYVAP purgeur bimétallique - PN150

Le purgeur HP45 est un purgeur bimétallique en acier forgé destiné aux unités où l'on utilise de la vapeur haute pression dans la distribution ou dans les procédés.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

SP7-20, SP7-21 and SP7-22 Smart Positioner

The SP7-2* is an electronically configurable positioner with communication capabilities designed for mounting on pneumatic linear or rotary actuators. It features a small and compact design, a modular construction, and an excellent cost-performance ratio. Fully automatic determination of the control parameters and adaptation to the positioner allow for considerable time savings as well as optimum control behaviour.

Media Library

English
PDF - Technical Information

MPC1, MPC2 and MPC2A High Efficiency Compressed Air Filter/Regulators

The MPC range of (self-relieving) high efficiency oil removing filter/regulators provide very high quality compressed air, with accurate pressure control, for pneumatic actuators and general purpose systems.

Media Library

English
PDF - Installation Manual

BSA3HP Bellows Sealed Stop Valves

Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.

/global/en-ZA/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valves

Products

South Africa
Webpage

Systèmes de Régulation

Afin de vous guider vers le meilleur choix possible pour votre application, Spirax Sarco a développé une large gamme de boucles de régulation allant de la simple régulation autonome jusqu'aux systèmes les plus sophistiqués électriques et electro-pneumatiques.

/global/fr-FR/produits/control-systems

Produits

France
Webpage

STERI-TROL Clean Service Control Valve

The STERI-TROL is a pneumatically actuated 2-port angle pattern clean service control valve suitable for a wide range of applications in the pharmaceutical industry.

/global/en-US/products/clean-steam/steritrol-clean-service-control-valve

Products

United States of America
Webpage

Clapets de retenue à double battant SDCV3, SDCV4, SDCV7 et SDCV8

Le clapet de retenue à double battant type SDCV est conçu pour une installation entre brides PN ou ASME. Sa fonction est de prévenir les retours de flux sur une large variété de fluides. Le SDCV4 et SDCV8 sont conçus pour une utilisation sur les fluides agressifs, vapeur, acides et alkalines à de hautes pressions et températures.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

Positionneur numérique SP8-10

Le SP8 est un positionneur configurable électroniquement avec des capacités de communication conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques linéaires ou rotatifs. Il présente une conception petite et compacte, une construction modulaire et un excellent rapport qualité-prix.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

SMC32-SMC32Y Purgeur thermostatique-Bimétal-Corps en acier coulé PN40

Le SMC32 et le SMC32Y sont des purgeurs bimétalliques démontables en acier carbone avec des raccordements en ligne. Le SMC32 est équipé d'une crépine plate incorporée et le SMC32Y a une crépine cylindrique du type 'Y'. Tous les composants soumis à la pression sont fabriqués par des fournisseurs approuvés par le TÜV en accord avec la norme AD-Merckblatt WO/TRD100.

Media Library

Français
PDF - Technical Information