Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Uma gama de válvulas isolamento em linha, vedação por fole, com ligações flangeadas PN16, PN25 e PN40 para utilização em sistemas de vapor, gás, líquidos, condensados e água.
De APT10 is een automatische pompcondenspot met binnendraad volgens PN10. Afhankelijk van de werkomstandigheden fungeert hij als condenspot of als opvoerpomp. Om onder alle omstandigheden wat betreft druk of vacuum het condensaat uit de verbruiker te verwijderen maakt hij gebruik van stoom als aandrijfmedium.
O posicionador eletropneumático EP6 pode controlar qualquer válvula que seja acionada por um atuador pneumático linear ou rotativo em conformidade com a norma NAMUR. Ele garante uma proporcionalidade exata entre o curso da válvula e o valor do sinal elétrico de entrada (mA) no posicionador.
/global/pt-HITER/products/positioners/ep6The AEL6 series of smart electric linear actuators are suitable for fitting to our range of SPIRA-TROL and QL control valves. This new series of actuator features positioning speeds of up to 4.5 mm per second, which means that this actuator is now fast enough to be used on applications where previously only pneumatic actuation was suitable.
SP7-2* je elektronicky konfigurovatelný pozicioner se schopností komunikace navržený pro montáž na pneumatické lineární nebo rotační pohony. Vyznačuje se malým a kompaktním tvarem, modulární konstrukcí a vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Plně automatické stanovení řídicích parametrů a přizpůsobení se pozicioneru umožňuje značnou úsporu času a optimální chování řízení.
Le SP7 est un positionneur configurable électroniquement avec des capacités de communication conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques linéaires ou rotatifs.
Přímočinný regulátor teploty se skládá z čidla, kapiláry, pohonu (části napojené na ventil) a nastavovací hlavice se stupnicí. Regulátory se používají ve spojení s níže uvedenými typy regulačních ventilů:
Y-filter van nodulair gietijzer met integrale flenzen en een deksel dat bevestigd is met bouten. De filter is vervaardigd uit DIN materiaal en bevat een roestvrijstalen zeef met 0,8 mm perforaties voor de maten DN15 tot DN80 en 1,6 mm voor DN100 tot DN200. Andere perforaties en maaswijdten zijn in optie beschikbaar. Het deksel kan voorzien worden van een getapte boring voor montage van een aflaat- of afblaaskraan. Het huis kan voorzien worden van getapte boringen voor drukname-aansluitingen.
二通及三通控制閥,本體以球狀石墨鑄鐵 (SG Iron)、鑄鋼 (Cast Steel) 及不锈鋼 (Stainless Steel) 製成。
/global/zh-TW/products/control-systems/pneumatic-actuatorsSpirax Sarcos BSA3HP är en bälgtätad kägelventil i kolstål med mycket hög kvalitet, garanterat läckagefri och tryckklassad upp till PN100 och ASME Class 600.
/global/sv-SE/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valves