Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Y-filter van nodulair gietijzer met integrale flenzen en een deksel dat bevestigd is met bouten. De filter is vervaardigd uit DIN materiaal en bevat een roestvrijstalen zeef met 0,8 mm perforaties voor de maten DN15 tot DN80 en 1,6 mm voor DN100 tot DN200. Andere perforaties en maaswijdten zijn in optie beschikbaar. Het deksel kan voorzien worden van een getapte boring voor montage van een aflaat- of afblaaskraan. Het huis kan voorzien worden van getapte boringen voor drukname-aansluitingen.
Deze reeks van tweewegregelkleppen is een serie met enkele zitting en kooi in overeenstemming met EN (DIN) of ASME (ANSI). Deze kleppen zijn beschikbaar in drie materialen in maten DN15 tot DN200 en in twee materialen in maten DN250 tot DN300. De regelkleppen kunnen door een pneumatische of elektrische servo-motor bediend worden, voor een modulerende of ON/OFF-regeling.
Выпускаются клапаны с сильфонным уплотнением нормалей PN16, PN25 и PN40, которые могут использоваться с такими рабочими средами как газы и жидкости.
Uma gama de válvulas isolamento em linha, vedação por fole, com ligações flangeadas PN16, PN25 e PN40 para utilização em sistemas de vapor, gás, líquidos, condensados e água.
De APT10 is een automatische pompcondenspot met binnendraad volgens PN10. Afhankelijk van de werkomstandigheden fungeert hij als condenspot of als opvoerpomp. Om onder alle omstandigheden wat betreft druk of vacuum het condensaat uit de verbruiker te verwijderen maakt hij gebruik van stoom als aandrijfmedium.
Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.
/global/en-MY/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valvesRobinets hautes pressions à soupape à soufflet BSA3HP de grande qualité en acier au carbone et à zéro émission pour pressions nominales jusqu’à PN100 et ASME Classe 600.
/global/fr-CH/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valvesSTERI-TROL er en pneumatisk aktuert 2-port vinkel, hygienisk ventil som passer for et bredt spekter av applikasjoner i farmasøytisk industri.
Afin de vous guider vers le meilleur choix possible pour votre application, Spirax Sarco a développé une large gamme de boucles de régulation allant de la simple régulation autonome jusqu'aux les plus sophistiqués électriques et electro-pneumatiques.
/global/fr-CA/products/control-systems