Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
De EP6 is een 2-draads loop powered klepstandsteller die een 4-20 mA stuursignaal nodig heeft, en is ontworpen voor gebruik met lineaire en roterende pneumatische servomotoren. De klepstandsteller vergelijkt het elektrische signaal van een regelaar met de werkelijke klepstand en past een overeenkomstig pneumatisch uitgangssignaal naar de servomotor aan. De montageset is geschikt voor alle pneumatische servomotoren die voldoen aan de NAMUR-norm.
EP5 ja ISP5 ovat integroituja ilman ulkonevia vipuja pneumaattisen toimilaitteen alle asennettavia nykyaikaisia kaksijohtoasennoittimia. Säätöviesti joko 4-20 mA tai 0(2) - 10 V. PP5 pneumaattisen asennoittimen säätöviesti on 0,2 -1,0 bar.
Ces ensembles de robinets sont conçus et fabriqués exclusivement pour utilisation avec des indicateurs de niveau pour des pressions jusqu’à ANSI 1500 et PN250. Pour la vapeur d’eau, nous recommandons le type G42 avec fouloir et arcade. Ces robinets ont un chapeau boulonné et un siège vissé, donc remplaçable.
Le SP8-10 est un positionneur configurable électroniquement avec des capacités de communication conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques linéaires ou rotatifs.
TN2000 series pneumatic piston actuators are suitable for use with DN125 to DN200 Spira-trolTM control valves of which three versions are available; Single acting (with spring), Double acting (with spring) and Double acting (no spring). The availability of these three versions meets the requirements of valves at various differential pressures and in a variety of applications.
Der elektro-pneumatische Stellungsregler EP6 kann jedes Ventil ansteuern, das von einem NAMUR-konformen pneumatischen Hub- oder Schwenkantrieb angetrieben wird. Er garantiert ein exaktes lineares Verhältnis zwischen dem Ventilhub und dem elektrischen Eingangssignal (mA) in den Stellungsregler.
Pozycjoner elektropneumatyczny EP6 może współpracować z dowolnym zaworem regulacyjnym z siłownikiem pneumatycznym liniowym lub obrotowym, zgodnym ze standardem NAMUR. Pozycjoner zapewnia uzyskanie skoku zaworu dokładnie proporcjonalnego do sygnału sterującego [mA] z regulatora.
Wzmacniacz wstępny PA420, połączony z sondą pojemnościową LP20/ LP21, tworzy dwuprzewodowy przetwornik poziomu zasilany z pętli sygnału 4–20 mA. Mierzona przez sondę pojemność elektryczna jest wzmacniana i przekształcana na sygnał wyjściowy 4–20 mA proporcjonalny do poziomu cieczy. Jest zgodny ze wszystkimi regulatorami/przetwornikami z wejściem prądowym firmy Spirax Sarco. Korpus wzmacniacza wstępnego wykonano ze stali nierdzewnej austenitycznej. Wzmacniacz nakręca się na górną część sondy, a przewody sygnałowe podłącza przez łącznik typu A zgodny z normą EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400 z dławikiem kablowym Pg 11. Dwa przyciski i dwukolorowa dioda (czerwona i zielona) są wykorzystywane podczas uruchomienia.
Arla Foods i Brabrand er Danmarks største producent af syrnede mælkeprodukter.
/global/da-DK/news/arla-foodsLos controladores neumáticos Serie PN600 permiten controlar la temperatura o presión proporcionando una señal de salida de 0,2 a 1 bar con acción de control proporcional (+ reset manual) o proporcional + integral. Existe el modelo tipo bolsillo de acero inoxidable W30S opcional para su uso con sensores de temperatura.