Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 231-240 of 1169 results

Posizionatore elettropneumatico EP6

Il posizionatore EP6 2 è un dispositivo con circuito a due fili alimentato da un segnale di controllo 4-20 mA, ed è progettato per l'uso con attuatori pneumatici lineari e rotanti. Il posizionatore confronta il segnale elettrico in ingresso la posizione effettiva della valvola, e di conseguenza varia il segnale di uscita pneumatica all'attuatore. Per tutti gli attuatori pneumatici viene fornito il kit di montaggio adeguato conforme allo standard NAMUR.

Media Library

Italian
PDF - Installation Manual

PP6 Pneumatische klepstandsteller

De PP6 klepstandsteller kan elke klep besturen die wordt aangedreven door een lineaire of roterende pneumatische servomotor die voldoet aan de NAMUR-norm. Hij garandeert een exacte evenredigheid tussen de slag van de klep en de waarde van het pneumatisch ingangssignaal in de klepstandsteller.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

공압식 구동기

다이아프램에 가해진 공기 압력에 따라 이동하는 밸브 구동기.

/global/ko-KR/products/control-systems/pneumatic-actuators

제품

Korea, South (대한민국)
Webpage

IPC6 / IPC6 ATEX Elektro-pneumatyczny przekształtnik sygnału

IPC6 jest elektropneumatycznym przekształtnikiem sygnału zasilanym powietrzem o ciśnieniu od 1,5 do 8 bar m. Zmienia on sygnał prądowy 4–20 mA na sygnał ciśnienia powietrza.

Media Library

Polish
PDF - Installation Manual

Regolatori e/o registratori pneumatici serie 2000-3000

Gli strumenti Serie 2000/3000, regolatori e/o registratori, hanno caratteristiche simili a quelle della Serie 4000 ma offrono in più funzioni regolanti aggiuntive, quali contatti per allarmi e consensi, compensazioni e rapporti, linearizzazioni, …

/global/it-IT/products/pneumatic-and-electronic-control-equipment/2000-3000-series-transmitters

Prodotti

Italy (Italia)
Webpage

PF51G - Pneum. afsluiter met schuine spindel - Brons

Pneumatische bediende 2-weg afsluiter met schuine spindel, huis in brons, geschikt voor water, perslucht, olie, gassen en stoom. Met behulp van perslucht op de zuiger wordt de afsluiter geopend of gesloten, met terugstelveer. De klep is voorzien van een PTFE-ring (G) voor perfecte afdichting. De standaard en versie met koersbegrenzer zijn voorzien van een klepstandindicator.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

SP500 Digitale elektro-pneumatische Stellungsregler

Der SP500 ist ein i/p-Stellungsregler in smarter, digitaler Technologie. Er ist für den Einsatz mit pneumatischen linearen Stellantrieben und mit Schwenkantrieben entwickelt worden. Das Gerät ist in Zweileitertechnik aufgebaut und kann mit einem elektronischen Standardsignal von 4 bis 20 mA angesteuert werden.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

Valvole di scarico di fondo caldaie DFG300 manuali o con attuatore pneumatico

Le valvole di scarico DFG300 sono specificamente progettate per la rimozione dei solidi in sospensione e/o depositati sul fondo delle caldaie, serbatoi e generatori indiretti di vapore. Possono essere di tipo manuale (DFG300M), con leva di azionamento fornita in dotazione standard o automatico (DFG300A), con attuatore pneumatico a diaframma alimentato ad aria o ad acqua. La versione automatica può anche essere installata con la leva manuale, mentre quella manuale è facilmente convertibile in automatica.

Media Library

Italian
PDF - Installation Manual

IPC4 and IPC4-EX Electro-pneumatic converters for standard and ATEX applications

Series IPC 4 electro-pneumatic trasducers are designed to convert a standard 4-20mA current signal into a proportional pneumatic signal. They are mainly used for linking electronic control equipment to pneumatic instruments giving an electro-pneumatic control loop. The transducer is mounted within a small housing giving accurate control at low cost: the main features of this instrument are, performance, simplicity and reliability, combined with excellent accuracy.

Media Library

English
PDF - Technical Information

EP6 Electro-pneumatic Positioner

Media Library

English
PDF - Technical Information