Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
L'EP6 est un positionneur électropneumatique qui contrôle avec précision la course de la vanne en réponse à un signal d'entrée de 4-20 mA provenant du contrôleur.
Spira-trolTM is a range of two-port single seat globe valves with cage retained seats conforming to ASME standard. These valves are available in four body materials in sizes ranging from (½" to 4"). When used in conjunction with a pneumatic or electric linear actuator they provide characterized modulating or on / off control.
Atuador pneumático dupla ação ou retorno para mola tipo pinhão cremalheira. Proporciona torques de até 13.000 Nm com fácil instalação de acessórios como chaves fim de curso e válvulas solenóide.
/global/pt-HITER/products/actuators/ac-seriesIl posizionatore SP7-2 è un posizionatore configurabile elettronicamente con capacità di comunicazione progettato per il montaggio su attuatori pneumatici lineari o rotativi. Presenta un design piccolo e compatto, una costruzione modulare e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Пневматические приводы используются с регулирующими клапанами и обеспечивают их работу в широком диапазоне давлений среды, протекающей через клапан. Пнневмопривод обеспечивает ход штока клапана за счёт давления сжатого воздуха.
/global/ru-UA/products/control-systems/pneumatic-actuatorsBSA3HP to wysokiej jakości zawór odcinający z dławnicą mieszkową o zerowej emisji zanieczyszczeń. Jest wykonany ze stali węglowej w dla ciśnień znamionowych do PN100 i ASME klasa 600.
/global/pl-PL/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valveLIVE WEBINAR: Hvordan doble kapasiteten med Steam Infusion
Tilbered 500 kg med produkt i løpet av 5 minutter! Finn ut hvordan du kan doble produksjonskapasiteten og øke produktivitet med Steam Infusion – en unik løsning for mat produksjon.
I løpet av dette webinaret vil du lære mer om hvordan Steam Infusion eliminerer fastbrenning og matsvinn for et bredt utvalg av mat og drikkevarer, slik at du kan redusere både produksjonstid og tid til rengjøring betraktelig. Alt dette kan oppnås med noe tilpassing av eksisterende utstyr eller i nye produksjonslinjer som totalt gir deg reduserte utgifter.
/global/nn-NO/training/webinar-steam-infusionSom en ledande oberoende tillverkare av naturliga extrakt, oljor och smakämnen för livsmedelsindustrin har Lionel Hitchen valt att standardisera sina pneumatiska reglerventiler från Spirax Sarco för att säkerställa att varje batch håller den standard som krävs.
/global/sv-SE/news/lionel-hitchinLe filtre-régulateur haute performance MPC_M permet d'obtenir et de contrôler de l'air comprimé de haute qualité pour les applica-tions pneumatiques.
De IPC6-omvormer is een tweedraads pneumatische omvormer met wand-, DIN-rail of 2" leidingmontage (optie), die een 4 - 20 mA (0-10 Vdc alleen op de Safe-versie) ingangssignaal nodig heeft om een pneumatisch luchtuitgangssignaal te leveren.