Hospitals

We understand that energy efficiency and plant reliability are of crucial importance to any hospital engineering function

Healthcare industry

Dampf in der Form von Reindampf ist im Krankenhaus das optimale Medium für die hygienischen Anwendungen, beispielsweise:

Sterilisation mit Reindampf: Bettensterilisation, OP-Besteck, Steckkästen

Wäschereitechnik: Mangeln, Waschmaschinen, Bügelautomaten

Küche: Kochkessel

Heizung: Warmwasser und Heißwasserbereitung

Energieeinsparung: Nachdampfverwertung, Wärmerückgewinnung

Klimaanlage: Lufbefeuchtung  

Der normale Betriebsdampf wird in der Küche, der Heizungstechnik und der Wäscherei eingesetzt.

Spirax EasiHeat™

Some of the areas where we can provide help include:

  • Heat recovery
  • Monitoring and targeting
  • LTHW production
  • Boilerhouse automation

Our technical experts can also offer specialist advice and products to improve the performance and reliability of specific steam-using applications such as:

  • Sterilisation
  • Humidification
  • Air handling
  • Clean steam generation
"Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project."
Brian Colley, Energy & Environmental Engineer at Leighton Hospital View Case Study

Products used in the Hospital Industry

Related to Hospital Industry