DA系列

Masthead background

概述

DA 系列减温器主要由一个执行器和一个集成了喷头于一体的控制阀组成。其标准气动执行器为活塞式带弹簧复位。常用于控制许多不同工业领域的蒸汽温度。

型号

类型

口径

压力等级

连接方式

驱动方式

材质

密封

DA系列

带涡流式喷嘴的减温器 装配 – 6”至 24”的管道
150至 1500 1”ANSI -水侧进口,3”ANSI -蒸汽接口
气动或电动 碳钢、不锈钢或铬钼钢。 金属-金属


技术信息

Title

Dessuperaquecedor Série DA

语言

Brasil

参考编号

TI-P368-01-EN-ISS1

安装、维修指南

document 语言 参考编号 下载
DAB Series - Desuperheater English IM-P605-17-EN-ISS1 下载PDF文件
Série DA Español IM-P605-18-ES-ISS1 下载PDF文件
Série DA Brasil IM-P605-18-PT-ISS1 下载PDF文件