蒸汽发电厂面临着越来越多的挑战,它们需要满足频繁变化的需求,同时需要优化燃料成本,以及来自环保排放标准方面的压力。
这些运行条件会给设备带来热应力和机械应力,很快就会导致故障。
为了履行其承诺,工厂需要提供效率,同时面临资源有限和劳动力日益减少的挑战。
为了应对这些日益严峻的挑战,能源工厂需要一个专业的合作伙伴,以便在这个充满挑战的时代能向他们求助。
就可靠性和生产率而言,控制阀在任何工艺控制回路中都扮演着重要角色,其对于使用饱和蒸汽、过热蒸汽或冷凝水的工艺和设备的整体性能至关重要。
Hiter Controls 公司是巴西为蒸汽和能源等各生产领域开发控制阀产品和解决方案的先驱企业。
该公司是巴西市场为制糖和酒精行业的能源工厂提供解决方案的领导者,同时在传统的热电厂领域也占有一席之地。
Hiter 拥有能源发电行业控制阀的完整解决方案,包括最关键的蒸汽调节阀。
其产品组合还包括全系列蒸汽减温器、锅炉给水阀门、蒸汽放空阀门、泵最小流量阀门、蒸汽鼓风机阀门、锅炉底部排污阀等。
Hiter 可为关键应用领域的阀门提供解决方案,其坚固耐用的防气蚀和降噪内件可应对高压差,同时消除因恶劣工艺条件而产生的气蚀和噪音。
Cuando se trata de válvulas de control, Hiter es el nombre más referencial en el mercado brasileño. Tenemos más de 50 años de experiencia en Brasil fabricando soluciones especiales de control, por lo que sabemos cómo ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes.
Disponemos de una amplia gama de válvulas y actuadores fabricados en diversos materiales y con accesorios capaces de soportar las condiciones más duras.
O posicionador eletropneumático EP6 pode controlar qualquer válvula que seja acionada por um atuador pneumático linear ou rotativo em conformidade com a norma NAMUR. Ele garante uma proporcionalidade exata entre o curso da válvula e o valor do sinal elétrico de entrada (mA) no posicionador.