VT-N 系列

Masthead background

概述

带双轴承和可自动调节阀座的分段式球形控制阀,设计用于对蒸汽、液体和气体等各种流体进行精确可靠的控制。为各行各业提供简单经济的控制解决方案。

型号

类型

口径

压力等级

连接方式

驱动方式

材质

密封

内部件

VT-N系列

分段球阀

1"至30"

150至300

用于安装在法兰(晶片)或凸耳之间

气动(膜片式或活塞式)手动或电动

碳钢、不锈钢或特殊合金

金属-金属和聚四氟乙烯

全通径和缩小通径、微小流量、降噪和防气蚀

 

安装、维修指南

Title

Série VTN

语言

Brasil

参考编号

IM-P427-01-PT-ISS1