兼具高质量和长使用寿命。其三偏心设计可实现零泄漏,适用于压力、负载损耗和温度较高的关键工艺 它是要求严密密封的关键封堵的最佳选择。
RTC系列
三偏心阀
3"至48"
150至300
法兰式或安装在(晶片)法兰上
手动、气动(膜片式或活塞式)、电动或液压
碳钢、不锈钢或特殊合金
结构-防火
Válvula Rotativa Triexcêntrica Série RTC
Brasil
TI-P368-01-EN-ISS1
下载PDF文件