RPH 系列 - 偏心阀芯阀

Masthead background

概述

控制阀带有偏心旋转阀芯,与阀座的接触点具有自动对准功能,密封性极佳,作用扭矩低。该阀门适用于高达 50 barg 的压差。与其他类型的阀芯相比,偏心阀芯具有出色的调节比。

型号

类型

口径

压力等级

连接方式

驱动方式

材质

密封

内部件

RPH系列

偏心阀芯阀

1”至12”

150至600

用于安装在法兰(晶片)或凸耳之间

气动(膜片式或活塞式)手动或电动

碳钢、不锈钢或特殊合金

金属-金属或弹性

全通径和缩小通经

 

技术信息

Title

Válvula de Obturador Excêntrico Rotativo Série RPH

语言

Brasil

参考编号

TI-P368-01-EN-ISS1

安装、维修指南

document 语言 参考编号 下载
RPH Series English IM-P428-01-EN-ISS1 下载PDF文件
Serie RPH Español IM-P428-01-ES-ISS1 下载PDF文件
Série RPH Brasil M-P428-01-PT-ISS1 下载PDF文件