Наш инновационный расходомер TFA разработан для решения проблемы экономичного мониторинга расхода пара в трубопроводах небольших размеров таким образом, чтобы вы могли точно оценивать использование тепловой энергии с целью снижения потребления и улучшения рабочих характеристик на каждом участке вашей системы.
Размеры и тип соединений |
|
Материалы |
|
DN25, DN32, DN40 и DN50 |
|
Корпус расходомера |
Нержавеющая сталь серии 300 |
Францы EN 1092-1 PN16, PN25 и PN40 |
|
Внутренние элементы |
Нержавеющая сталь серии 431 S29 / 300 |
Японский промышленный стандарт JIS 20 и корейский стандарт KS 20 |
|
||
1", 1¼", 1½" и 2" | |||
Фланцы ASME B 16.5 класс 150 и класс 300 | Штанга расходомера | Нержавеющая сталь серии 300 | |
Примечание: Расходомер TFA Spirax Sarco должен устанавливаться в трубопроводы, изготовленные в соответствии со стандартами BS 1600, ASME B 36.10, сортамент 40 или EN 10216-2 / EN 10216-5. О возможности установки в трубопроводы иных стандартов или сортаментов проконсультируйтесь со специалистом Spirax Sarco. |
|
Корпус электронного блока |
Алюминий LM25 |
|
Технические данные |
|
Степень защиты от воздействия окружающей среды |
IP65 с соответствующими кабельными вводамиvvvvv |
Питание |
По цепи выходного сигнала |
опция - RS485: 24 В постоянного тока |
|
Выходы – пропорционально массовому расходу или мощности 4–20 мА (не предусмотрено для RS485) |
4–20 мА (не предусмотрено для RS485) |
Импульсный выход: Макс. напряжение 28 В пост. тока, мин. мощность 10 кВт |
|
Цифровая связь |
Интерфейс Modbus EIA 232C (RS 232C) |
С RS485: EIA 485 (RS 485C) |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service
Russian
TI-P193-01-RU
Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
---|---|---|---|
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-02 | Загрузить файл в формате PDf |
Расходомер насыщенного пара DIVA модель TFA | Russian | IM-P193-02 | Загрузить файл в формате PDf |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P193-03 | Загрузить файл в формате PDf |
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P193-04 | Загрузить файл в формате PDf |