Tisztában vagyunk azzal, hogy a kórházakban az energiahatékonyság, az energiaszolgáltatás biztonsága, az üzemszünetek minimális szintre történő csökkentése elsődleges követelmények, amelyeket a műszaki osztály dolgozóinak folyamatosan biztosítani kell.
Termékeink széles köre és műszaki megoldásaink messzemenően alkalmasak arra, hogy a kazánháztól a gőzszállításon, gőzelosztáson át a kondenzvíz hasznosításig a gőz-és kondenzrendszer működésének maximális hatékonyságát biztosítsuk.
Spirax EasiHeat™
Néhány terület, ahol nagyban tudjuk segíteni a kórház műszaki kollegáinak munkáját:
Hőhasznosítás
Rendszer ellenőrzés és a szükséges javaslatok megtétele
Használati melegvíz termelés
Kazánok automatizálása, folyamatszabályozása
Mérnökeink, ill. kórházi technológiákban jártas szakértőink, különösen az alábbi területek hatékonyságának és megbízhatóságának növelésében tudnak hasznos tanácsokat adni és speciális termékeket javasolni:
Sterilizálás
Légnedvesítés
Légkezelés
Tiszta gőz termelés, tiszta gőz generátorok
"Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project."Brian Colley, Energy & Environmental Engineer at Leighton Hospital View Case Study
The CSF16 steam filter is a horizontal, in-line high efficiency filter used to remove contaminate particles from steam.
A range of automatic boiler water TDS control systems which constantly monitor the TDS level of the boiler water and blowdown when necessary.
The SPIRA-TROL range of two port single seat globe valves with cage retained seats is available in a range of materials and sizes up to DN100 / 4". EN or ASME/ANSI.
Heat exchanger upgrade cuts Leighton Hospital’s water heating costs by 15%.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Switching to EasiHeat delivers 15% energy savings at Aberdeen Royal Infirmary.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.