Débitmètres TVA

Masthead background

APERÇU

Mesure précise et fiable de l’ensemble de vos débits de vapeur.

Contrairement aux technologies alternatives, le débitmètre TVA vous permet de mesurer l’ensemble de la plage de débits.

Capturant toute la vapeur utilisée dans vos débits maximum et minimum, permettant une gestion précise et complète de l'énergie de la vapeur.

Mesure l’ensemble de votre plage de débit de vapeur - rangeabilité de 50:1 à la vitesse optimale de la vapeur.

Hautement précis - les mesures aident à identifier les possibilités d'économie d'énergie et de réduction des pertes.

Intégration et installation faciles - sur les réseaux de contrôle hôte et de tuyauterie existante.

Longue durée de vie - une conception éprouvée et très robuste offre une excellente fiabilité.

Faible coût d'exploitation - avec une installation rapide associée à une excellente fiabilité.

Illustration technique

Débitmètre TVA

Conçu pour une utilisation sur les réseaux de vapeur saturée et surchauffée (avec l'ensemble capteurde pression dédié) et fonctionne en mesurant l’effort produit par le déplacement d’un cône sur un ressort de contre-réaction. Cet effort est ensuite converti en débit massique, compensé en masse volumique et retransmis via une sortie 4-20 mA et une sortie impulsionnelle. Les débitmètres TVA incorporent également une fonction de débit totalisé et les communications Modbus EAI 232C (RS 232) ou EAI 485C (RS485).

Tech promo

Informations techniques

Diamètres et raccordements

 

Caractéristiques techniques

DN50, DN80 et DN100

 

Indice de protection

IP65 avec les bons presse-étoupe

Le TFA est de conception sandwich, adapté à l’installation entre brides dans les diamètres spécifiés ci-dessous :

 

Alimentation

Boucle nominale

EN 1092 PN16, PN25 et PN40

 

Avec en option RS485 : 24VDC

BS10 Tableau H

 

ASME B 16.5 Classe 150 et Classe 300

 

Sorties

4-20 mA (non disponible avec option RS485)

Japanese Industrial Standard JIS 20

 

Sortie impulsionnelle (Vmax 28 Vdc Rmin 10kW)

Korean Standard KS 20

 

Port de communication

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Note : Il est préconisé d’installer le débitmètre TFA sur une tuyauterie conforme à la norme BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40, ou EN 10216-2 / EN 10216-5. Pour les systèmes avec des standards/schedule différents, contacter Spirax Sarco.

 

Avec en option RS485 : EIA 485 (RS 232)

 

 

Construction

Unité 

Pièce 

Matière

TVA

Corps

Acier inox S.316 1.4408 CF8M

Pièces internes

431 S29 / S303 / S304 / S316

Ressort

Inconel X750 ou équivalent

Bras

Acier inox Séries 300

Boîtier électronique

Aluminium LM25

Ensemble capteur de pression

Câble

Chlorure de vinyle (PVC)

Boîtier du capteur

Acier inox AISI 304 1.4401

Sonde

Acier inox AISI 630 1.4542

Joint torique

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Adaptateur

Acier inox AISI 431 1.4057

Ensemble tube siphon haute pression

Tube

Acier carbone BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (zingué / passivé)

Clapet

Corps

Acier au carbone

Siège

PEEK/ Polymain


Installation type

Fiches Techniques

Document

TVA - Débitmètre pour vapeur saturée et surchauffée

Langue

Français

Nombre référence

TI-P192-01

Télécharger

Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

TVA - Débitmètre pour vapeur saturée et surchaufée

Langue

Français

Nombre référence

IM-P192-02

Télécharger

Télécharger le PDF

Contactez-nous pour en savoir plus

Nous vous aiderons à trouver la bonne solution à votre problématique