Los purgadores de vapor son los componentes que más trabajan en un sistema de vapor. El mantenimiento o sustitución de los purgadores de vapor debe ser lo más rápido y eficiente posible para evitar interrupciones innecesarias en los procesos relacionados.
Las estaciones de purga tradicionales requieren a menudo que se pare la planta para hacer el mantenimiento o sustitución de los purgadores ocupando un tiempo considerable y reduciendo la producción.
Los PC3000 y PC4000 incorporan válvulas de interrupción, filtro, conexión de dos tornillos del purgador de vapor y válvulas de purga, todo en una sola unidad para una instalación y operación rápida y sencilla.
Diseño ASME 600 adecuado para su uso en líneas de hasta 425°C a 56 bar r.
El mecanismo de válvula de interrupción impide apretar en exceso, evitando daños en el pistón, el volante y el vástago.
El tamiz integral protege al purgador de vapor de la entrada de suciedad y se puede limpiar y/o sustituir sin tener que parar todo el sistema.
Se puede desviar el flujo de vapor y condensado lejos de las partes operativas del conector para permitir el mantenimiento del tamiz del filtro y del purgador de vapor.
Permite la instalación y mantenimiento de una gama completa de purgadores de vapor sin irrumpir en la línea de vapor.