Esta gama de generadores de vapor limpio no sometidos a la acción de la llama proporciona una generación de vapor controlada con precisión utilizando agua desmineralizada y vapor industrial de calderas estándar. Las unidades ensambladas están disponibles con una tasa de generación de vapor limpio entre 70 y 5500 kg/h. Las unidades vienen montadas en una base de acero inoxidable y se suministran con todos los controles necesarios de nivel de agua y de vapor del primario y otros equipos auxiliares para una operación eficiente.
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
CSM-C Generador compacto de vapor limpio | Español | SB-P486-02 | Descargar PDF |
CSM-K High Capacity Clean Steam Generator | English | SB-P486-07 | Descargar PDF |
CSM-K Generador de vapor limpio de alta capacidad | Español | SB-P486-07 | Descargar PDF |
CSM-PD Sistema de precalentamiento, eliminación de gases y almacenamiento para generadores de vapor limpio | Español | SB-P486-09 | Descargar PDF |
m-CSG Clean Steam Generator | English | SB-P486-22 | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
SSG (Steam to Steam Generator) Compact Clean Steam Generators | English | TI-GCM-07 | Descargar PDF |
CSG-HS Clean steam generation system for Healthcare | English | TI-P663-01 | Descargar PDF |
Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB | Español | TI-P664-01 | Descargar PDF |
CSG-FBHP: generador de vapor limpio a alta presión para alimentación y bebidas | Español | TI-P664-05-ES | Descargar PDF |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
PLC Control Unit for CSM-PD Pre-heating and Degassing Systems | English | IM-P486-14 | Descargar PDF |
CSG-HS Clean Steam Generation System | English | IM-P663-02 | Descargar PDF |
Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB | Español | IM-P664-02 | Descargar PDF |
CSG-FBHP Sistema de generación de vapor limpio para alimentación y bebidas | Español | IM-P664-03 | Descargar PDF |