Jedinečný způsob "smart" identifikace sestavy regulačních ventilů
Kompletní specifikace sestavy a historie servisních výkonů
Nerezový štítek s QR a alfanumerickým kódem
Přímý přístup do databáze servisních knížek prostřednictvím jakékoliv mobilní čtečky QR kódů nebo webové aplikace pomocí 4místného kódu
KONTAKTUJTE NÁSVybrané sestavy regulačních ventilů s elektro nebo pneupohonem včetně příslušenství skladem
Dimenze DN15 - 100 PN16
Pneupohony řady PN9000
Elektropohony řady AEL3, AEL5, AEL6
El. - pneu pozicionery
KONTAKTUJTE NÁS
Jednoduchá záměna vnitřních dílů - plovoucí konstrukce sedla.
Výměna bez použití speciálního nářadí.
Výměna bez demontáže ventilu z potrubí.
Univerzálnost náhradních dílů pro vybrané dimenze.
Vybrané náhradní díly skladem.
Variabilita kvs - náhrada kuželky a sedla s jiným kvs přímo na místě instalace.
PTFE a PEEK sedlo pro těsné uzavření ventilu dle Class VI.
KONTAKTUJTE NÁSVideo - prohlédněte si jedinečnou konstrukci regulačního ventilu SpiraTrol™
Ventily Spira-Trol™ od dimenze DN15 (1/2") až po DN300 (12"), od tlakové třídy PN16 (Class 125) až po vysokotlaké PN100 (Class 600), splňují podmíny pro většinu aplikací při regulaci procesu a navíc s minimálními celkovými náklady na vlastnictví.
Společnost Spirax Sarco nabízí rozšířenou řadu regulačních ventilů SpiraTrol™, které se díky spolehlivosti, jednoduchému uvedení do provozu, snadné údržbě, široké nabídce příslušenství a vynikající podpoře vyznačují nízkými celkovými náklady.
Údržbu ventilů SpiraTrol™ lze provádět bez jejich demontáže z potrubí. Vnitřní díly ventilů lze vyměnit bez použití speciálních nástrojů.
Díky modulární konstrukci ventilu a tzv. plovoucímu sedlu lze jednotlivé vnitřní díly snadno a rychle vyměnit oproti běžně používanému ventilu se šroubovaným sedlem, a tak v případě potřeby přizpůsobit ventil požadavkům procesu. Během údržby lze snadno vyměnit kuželku i sedlo ventilu bez použití speciálních nástrojů.
Vřeteno v ucpávce je přesně vedeno spodním a horním vodícím kroužkem. Stírací kroužky zajišťují ochranu vřetena proti poškození nečistotami z média nebo ze vzduchu. Standardní PTFE ucpávka je tvořena sestavou kroužků ve tvaru stříšek, které jsou stále stlačovány pružinou, a tudíž není potřeba matici ucpávky dotahovat.
Standardní použití materiálů s vysokou tvrdostí, navržených pro páru, zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení i korozi a umožňuje použití pro široký rozsah médií. Použitím těchto materiálů je zajištěno vysoké těsnosti s minimálním průsakem mezi kuželkou a sedlem. Účelná geometrie vnitřního prostoru tělesa ventilu snižuje rychlost proudění, hlučnost i míru opotřebení.
V případě, že se změní specifické požadavky procesu na kapacitu ventilu, lze jej díky modulární konstrukci snadno přizpůsobit novým podmínkám (pokud z důvodu velkých změn oproti zadání nutno použít ventil s jiným jmenovitým průměrem DN).