Turbínové zásuvné průtokoměry

Masthead background

Výhody

target icon

Vysoká přesnost

Clock icon

Rychlá a snadná instalace

Přehled

The Turbine flowmeters for steam, gases and liquids can be fitted directly into operational pipework using standard hot-tapping techniques, eliminating the need to disrupt production for installation.

Typical savings compared to full-bore flowmeters: 80% for the 600 mm (24") pipelines and - 50% for 250 mm (10") pipelines.

Suitable for installation and servicing under full flow conditions.

Delivers accurate measurements for excellent energy management. 

Outstanding for low flowrate and wide turndown applications. 

Process pressure. 

Turbine Flowmeter RIM20

Prospekty

dokument

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

jazyk

English

ČÍSLO DOKUMENTU

SB-P198-06

STÁHNOUT

STÁHNOUT PDF

Katalogové listy

dokument

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

jazyk

English

ČÍSLO DOKUMENTU

TI-P198-04

STÁHNOUT

STÁHNOUT PDF

Návody k montáži a údržbě

dokument

RIM20 Rotor Insertion Flowmeter

jazyk

English

ČÍSLO DOKUMENTU

IM-P198-05

STÁHNOUT

STÁHNOUT PDF

KONTAKTUJTE NÁS

Pomůžeme vám najít vhodné řešení