Spirax Sarco BT6-B je vysoce kvalitní sanitární termostatický kapslový odvaděč kondenzátu, který byl vyvinut speciálně pro použití v hygienických prostředích jako je farmaceutický, biotechnologický a potravinářský průmysl.
Slouží k odvodu kondenzátu při jeho minimálním zadržování v potrubí či procesním zařízení.
Standardní pracovní element (kapsle) je extrémně citlivý na změny teploty kondenzátu a je navržen tak, aby otevíral s minimálním podchlazením kondenzátu pod mez sytosti.
Při typických provozních podmínkách je podchlazení méně než 2°C (3.6°F) pod teplotu sytosti páry při tlacích pod 2.5 barg (36 psig).
Jeho jedinečná konstrukce spolu s vylepšenými vlastnostmi zajišťuje, že BT6-B je efektivní a ekonomický a převyšuje schopnosti jiných modelů, které jsou v současné době dostupné na trhu.
Video - prohlédněte si jedinečnou konstrukci odvaděče BT6-B určeného pro použití v hygienickém prostředí
Představení nového lineárního elektropohonu Spirax Sarco řady AEL3
Odvod kondenzátu a vzduchu z parokondenzátního systému je nezbytností. Vracení kondenzátu zpět na kotelnu maximalizuje využití tepelné energie. Rádi vám pomůžeme vybrat správný typ odvaděče pro danou aplikaci.
Naše řešení je efektivní správa odvaděčů kondenzátu.