صمامات التحكم

Masthead background

المزايا

Calipers

التحكم الدقيق

Multiple arrows icon

مجموعة من الحلول

Anvil 2

تصميم يتمتع بالمتانة

نظرة عامة

مجموعة شاملة من صمامات التحكم لتناسب كل استخدام. 

تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة. 

تحكم أوتوماتيكي في الضغط. 

تعمل بكباس. 

صمامات كروية. 

صمامات بطيئة. 

Spira-trol Control Valve Maintenance

كتيبات المنتجات

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 تنزيل بصيغة PDF

المستندات الفنية

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 تنزيل بصيغة PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 تنزيل بصيغة PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 تنزيل بصيغة PDF
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 تنزيل بصيغة PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 تنزيل بصيغة PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 تنزيل بصيغة PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 تنزيل بصيغة PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 تنزيل بصيغة PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 تنزيل بصيغة PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 تنزيل بصيغة PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 تنزيل بصيغة PDF

مستندات التركيب

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 تنزيل بصيغة PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 تنزيل بصيغة PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 تنزيل بصيغة PDF
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 تنزيل بصيغة PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 تنزيل بصيغة PDF

اتصل بنا لمعرفة المزيد

سنساعدك على العثور على الحل المناسب لك