صمامات التحكم

Masthead background

المزايا

Calipers

التحكم الدقيق

Multiple arrows icon

مجموعة من الحلول

Anvil 2

تصميم يتمتع بالمتانة

نظرة عامة

مجموعة شاملة من صمامات التحكم لتناسب كل استخدام. 

تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة. 

تحكم أوتوماتيكي في الضغط. 

تعمل بكباس. 

صمامات كروية. 

صمامات بطيئة. 

كتيبات المنتجات

العنوان

Spira-trol General service control valves

اللغة

English

الرقم المرجعي

SB-S24-45

المستندات الفنية

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 تنزيل بصيغة PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 تنزيل بصيغة PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 تنزيل بصيغة PDF
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 تنزيل بصيغة PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 تنزيل بصيغة PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 تنزيل بصيغة PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 تنزيل بصيغة PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 تنزيل بصيغة PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 تنزيل بصيغة PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 تنزيل بصيغة PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 تنزيل بصيغة PDF

مستندات التركيب

المستندات اللغة الرقم المرجعي تنزيل
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English IM-P373-12 تنزيل بصيغة PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 تنزيل بصيغة PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 تنزيل بصيغة PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 تنزيل بصيغة PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 تنزيل بصيغة PDF
Spirax Sarco Type DHF2 Cylinder Control English IM-P039-02 تنزيل بصيغة PDF
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 تنزيل بصيغة PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 تنزيل بصيغة PDF

اتصل بنا لمعرفة المزيد

سنساعدك على العثور على الحل المناسب لك