Arbetar du inom livsmedels- och dryckesbranschen och har problem med synlig flashånga?
Då är webbinariet något för dig!
Minska synliga utsläpp och återvinn förlorad energi ♻ Ångsystem kan stå för över 50 % av en anläggnings energikostnader och kan, om de inte hanteras på rätt sätt, slösa bort en betydande mängd energi och vatten till atmosfären istället för att spara eller återvinna.
Vi undersöker varför flashånga syns från de flesta livsmedels- och dryckesproduktionsanläggningar och vad du kan göra för att kontrollera den samtidigt som du uppfyller dina hållbarhetsmål, minskar påverkan på närmiljön och skyddar dina medarbetetare i ånganläggningen.
Webbinarium om ångkvalitet. Uppnå och upprätthåll ånga av god kvalitet. Hur rätt kvalitet av ånga påverkar din anläggning, drift och slutprodukt.
Är ånga i direktkontakt med dina produkter? Att använda fel kvalitet på ånga kan orsaka kvalitets- och säkerhetsproblem för dina livsmedels-och drykkesprodukter.
Spirax Sarco kan hjälpa dig att minska risken för livsmedelskontaminering i processer med direktinjicering
Att eliminera våt eller smutsig ånga kan minska dina energikostnader, förbättra produktiviteten och produktkvaliteten samt minska underhållsbehovet.
Spirax Sarco räddade dagen för en engelsk pastatillverkare när de med kort varsel var tvungna att byta ut två lägesställare.
Ånga är en otroligt effektiv källa för värmeöverföring och mycket har hänt sedan den traditionella användningen av ånga genom ånglok och under den industriella revolutionen. Idag är det en integrerad, ren och viktig del av modern teknik. Utan ånga kunde våra livsmedel-, textil-, kemikalie-, medicin-, kraft-, värme- och transportindustrier inte existera eller fungera som de gör.