Gli scaricatori di condensa a pressione bilanciata si adattano automaticamente alle variazioni della pressione del vapore.
Gli scaricatori termostatici bimetallici sono consigliati per le applicazioni in cui è utile recuperare il calore residuo delle condense.
Gli scaricatori a secchiello rovesciato sono i più robusti tra gli scaricatori meccanici, adatti anche per applicazioni ad alte pressioni e con vapore surriscaldato.
Gli scaricatori a galleggiante sono la miglior scelta per il drenaggio di sistemi dotati di termoregolazione.
Gli scaricatori di condensa termodinamici combinano affidabilità, semplicità ed efficienza di funzionamento.
Gli scaricatori sigillati rappresentano una scelta conveniente perché evitano l’immagazzinamento dei ricambi.
Scaricatori a installazione rapida con connettore universale che permettono la sostituzione dello scaricatore con una significativa riduzione dei costi di manodopera.
Questi scaricatori di condensa utilizzano un particolare dispositivo di espansione del liquido per scaricare la condensa alla temperatura impostata.
Il sistema di monitoraggio ‘STAPS wireless’ consente una pronta rilevazione in continuo delle perdite di vapore e/o dei fenomeni di allagamento con relativa segnalazione d’allarme.