Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 361-370 of 1199 results

EP5 and ISP5 Series Electropneumatic Positioners

The EP5 is a 2 wire loop powered positioner requiring a 4-20 mA control signal, and is designed for use with linear pneumatic valve actuators. The positioner compares the electrical signal from a controller with the actual valve position and varies a pneumatic output signal to the actuator accordingly.

Media Library

English
PDF - Installation Manual

EP6 Eletropneumatic Positioner

/global/en-HITER/products/positioners/ep6

Products

Hiter (English)
Webpage

BVA300 - Pneumatische roterende servomotor

De reeks pneumatische servomotoren BVA300 gebruikt een duebbele tandheugel en rondsel die een lineaire beweging omzet in een kwartslag.

Media Library

Nederlands
PDF - Installation Manual

Régulateurs pneumatiques Séries 4000

Les régulateurs pneumatiques Séries 4000 sont munis de deux plaques avec vis de fi xation et d'un support pour l’installation sur panneau ou au mur.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual

Actionneurs Pneumatiques TN2000 pour vannes SPIRA-TROL DN125 au DN300

Les actionneurs pneumatiques TN2000 sont conçus pour fonctionner sur les vannes de régulation SPIRA-TROL du DN125 au DN300. Ces actionneurs sont disponibles en 3 versions : simple effet (avec ressort), double effet (avec ressort) et double effet (sans ressort). Ils correspondent aux exigences des installations industrielles à des pressions différentielles variées et dans une large gamme d'applications.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

TN2000 - Pneumatische servomotor voor Spira-Trol K regelkleppen - DN125-300

De TN2000 is een serie van pneumatische servomotoren ontworpen voor gebruik op SPIRATROL regelkleppen DN125 tot DN300. Er zijn drie verschillende versies mogelijk: enkelwerkende (met veer) dubbelwerkende (met veer) en dubbelwerkende (zonder veer). Afhankelijk aan de vereiste van de klep differentieeldruk en de toepassing zijn de verschillende versies mogelijk.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

Trasmettitori pneumatici Serie 200

I trasmettitori pneumatici serie 200 sono strumenti non indicatori che misurano direttamente il valore di una pressione, di un livello o di una temperatura che, a mezzo di un dispositivo di trasduzione, viene trasformato lineramente in un segnale pneumatico 3 ÷ 15 psi (oppure 0,2 ÷ 1 bar) da inviare a distanza ad uno strumento ricevitore per l’indicazione, la registrazione e/o la regolazione automatica.

Media Library

Italian
PDF - Technical Information

Regolatori pneumatici serie 600 a controllo proporzionale e proporzionale-integrale

I regolatori pneumatici Serie 600 sono strumenti che misurano direttamente o ricevono sotto forma di segnale pneumatico il valore della variabile da controllare e lo indicano su apposita scala graduata a settore circolare; emettono al tempo stesso un segnale pneumatico regolante che agisce su una valvoa od altro organo di controllo. Sono provvisti di una cassetta di dimensioni ridotte e venono impiegati in quei casi in cui non e richiesta la registrazione della variabile controllata e si desideri ottenere un controllo automatico di costo ridotto e della massima sicurezza e precisione.

Media Library

Italian
PDF - Technical Information

Posizionatore elettropneumatico EP6 ATEX

Il posizionatore elettropneumatico EP6 può controllare qualsiasi valvola attuata da un attuatore pneumatico lineare conforme a NAMUR. Garantisce l’esatta proporzionalità tra la corsa della valvola e il valore del segnale in ingresso elettrico (mA) nel posizionatore.

Media Library

Italian
PDF - Technical Information

SP500 Posicionador Eletro-Pneumático Inteligente

O posicionador de válvula inteligente SP500 é um dispositivo provido de um loop capaz de controlar válvulas pneumáticas lineares e de quarto de volta. Um sinal de entrada de 4-20 mA determina o set-point da válvula.

Media Library

Brasil
PDF - Technical Information