Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 311-320 of 1199 results

DEP7 PN25 ylivirtausventtiilit

DEP7 paljetiivistetty DN15-50 kierreyhtein. DEP7 paljetiivistetty DN15-100 laipoin PN25. Valittavana kuusi eri toimilaitetta venttiilille (B11...B16).

Media Library

Finnish
PDF - Technical Information

EP500 Standard Posizionatori elettropneumatici Istruzioni di installazione e manutenzione

Il posizionatore EP500 2 è un dispositivo con circuito a due fili alimentato da un segnale di controllo 4-20 mA, ed è progettato perl'uso con attuatori pneumatici lineari e rotativi*. Il posizionatore confronta il segnale elettrico in ingresso la posizione effettiva della valvola, e di conseguenza varia il segnale di uscita pneumatica all'attuatore.

Media Library

Italian
PDF - Installation Manual

Regolatori pneumatici Serie 200

I regolatori pneumatici Serie 200 sono strumenti non indicatori che misurano direttamenteo ricevono sotto forma di segnale pnuematico il valore della variabile da controllare ed emettono un segnale pneumatico regolante che agisce su una valvola od altro organo di controllo. Sono provvisti di una cassetta di dimesioni ridotte e vengono impiegati nei casi in cui non e richiesta la visualizzazione o la registrazione della variabile controllata e si desideri ottenere un controolo automatico di costo ridotto e della massima sicurezza e precisione.

Media Library

Italian
PDF - Technical Information

Pannelli pneumatici di telecomando Modello 354

I pannelli di telecomando modello 354 sono strumenti che vengono usati per il comando a distanza di valvole o di altri organi pneumatici oppure per I’aggiustaggio del valore desiderato di regolatori automatici provvisti di “set” pneumatico. Sono composti da un regolatore di pressione di precisione e di tipo intermittente (non-bleed) provvisto di manopola di aggiustaggio e da un manometro che indica il segnale di pressione in uscita.

Media Library

Italian
PDF - Technical Information

Posizionatori elettropneumatici EP500 Standard e EP500 Advanced

L’EP500 è il primo posizionatore elettro-pneumatico al mondo dal design ergonomico, che combina eccezionale precisione ed affidabilità all’estrema facilità d’installazione, taratura e funzionamento. Funzionando sulla base del principio di bilanciamento delle forze, l’EP500 combina un design moderno a una tecnologia ben collaudata, che permette di posizionare con precisione la valvola di controllo riducendo i costi di installazione e manutenzione.

Media Library

Italian
PDF - Sales Brochure

Attuatori pneumatici serie AP per valvole d'intercettazione a sfera serie M

Gli attuatori pneumatici rotanti serie AP sono progettati per l’azionamento di valvole a sfera con rotazione di 90°: le versioni disponibili sono del tipo a semplice effetto, mod. AP...SR, con ritorno a molla e del tipo a doppio effetto mod. AP...DA.

Media Library

Italian
PDF - Installation Manual

Posizionatore elettropneumatico EP6 ATEX

Il posizionatore EP6 è un dispositivo con circuito a due fili alimentato da un segnale di controllo 4-20 mA, ed è progettato per l'uso con attuatori pneumatici lineari e rotativi.

Media Library

Italian
PDF - Installation Manual

EP500 Advanced ATEX Electropneumatic Positioner

The EP500 is a 2 wire loop powered positioner requiring a 4-20 mA control signal, and is designed for use with linear pneumatic valve actuators. The positioner compares the electrical signal from a controller with the actual valve position and varies a pneumatic output signal to the actuator accordingly.

Media Library

English
PDF - Installation Manual

SP300 Electropneumatic Smart (Fieldbus Positioner)

The SP300 series is a microprocessor based positioner range that provides fast and accurate positioning of linear and rotary pneumatic actuated control valves.

Media Library

English
PDF - Technical Information

SP500 - Positionneur électropneumatique intelligent

Le positionneur numérique SP500 contrôle la position du clapet de toutes vannes pneumatiques à déplacement linéaire ou rotatif en fonction d'un signal de commande 4-20 mA.

Media Library

Français
PDF - Installation Manual