Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 1141-1150 of 1199 results

SMC32 / SMC32Y - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Lichaam in gietstaal PN40

Koolstofstalen reviseerbare bimetaalcondenspot met aansluitingen in lijn. De SMC32 heeft een inwendige vlakke filterzeef en de SMC32Y beschikt over een geïntegreerde Y-filter. Alle drukhou-dende onderdelen zijn vervaardigd door TÜV-gekeurde leveran-ciers en dit volgens AD-Merkblatt WO/TRD100.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

SX80 - Process regelaar

De SX80 procesregelaar, 1/16 DIN, voor paneelmontage is geschikt voor het regelen van systemen met één of meerdere streefwaarden. De SX80 kan worden gebruikt samen met de Spirax-Sarco pneumatische (PN) en elektrische (EL) servomotoren voor regelkleppen met bijhorende sensoren. De SX80 is zowel uitgevoerd met VMD -regeluitgang (VALVE MOTOR DRIVE – 3-puntsregeling) als een analoge regeluitgang (4-20 mA) en onderscheidt zich met zijn snelle opstart codes voor een gemakkelijke ingebruikname.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

IBPS32 - Thermostatische condenspot - drukevenwicht met Spiratec sensor - RVS PN40

De IBPS32 is een roestvrijstalen reviseerbare thermostatische condenspot van het drukevenwichtsprincipe. De standaard uitvoe-ring is voorzien van een Y-filter met Spiratec sonde. De sonde kan dienen voor detectie van stoomlek en stuwen van condensaat (WLS1) of alleen voor detectie van stoomlek (SS1). Integreerbaar in alle Spiratec lekdetectiesystemen. Alle drukhoudende delen zijn vervaardigd volgens AD-Merkblatt WO/TRD100 door TÜV gekeurde leveranciers.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.

/global/th-TH/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-high-pressure-stop-valve

ผลิตภัณฑ์

Thailand (ประเทศไทย)
Webpage

SLM1 / SLM2 / SLI1 / SLI2 - Fins de course

Les kits de fins de course sont utilisables avec des servomoteurs pneumatiques linéaires selon la norme NAMUR. Il existe des versions avec des interrupteurs électriques ou de résistance variable en fonction de la position de la vanne.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Краны шаровые серии M31V ISO DN50 - DN200 DIN PN16 (F1 и F4)

Полнопроходные шаровые краны серии M31V могут исполь- зоваться с большинством промышленных сред.

Media Library

Russian
PDF - Technical Information

600 Temperaturregler

Die pneumatischen Messwerkregler Serie 600 werden für Festwert- Temperaturregelungen eingesetzt.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

Serie 4000 mit P-, PI- und PID-Verhalten

Die pneumatischen Messwerkregler Serie 4000 werden für Festwert- Druckregelungen eingesetzt. Die Regler sind als P-/PI- und PID-Regler verfügbar. Als Sonderausführung stehen auch Geräte mit Auf/Zu-Verhalten mit pneumatischem Einheitssignal (0,2 – 1,0 bar) zur Verfügung.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

M 10 Si4 RB ISO, PN 40-100, Edelstahl

Dreiteiliger Kugelhahn mit reduziertem Durchgang (RB), speziell für Dampf und Kondensat geeignet, jedoch auch für andere Durchflussmedien einsetzbar. Weitere Merkmale, wie ausblassichere Schaltwelle mit selbstnachstellender Abdichtung und Schutz gegen statische Aufladung (Anti Static Design nach BS 5351 und ISO 7121), dienen der Sicherheit.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information

MPC2 Druckluftregler

Druckregler mit Filter für die Aufbereitung von Druckluft für pneumatische Antriebe. Bestens geeignet für pneumatische Antriebe. Mit stufenloser Einstellung des Sekundärdruckes über einen arretierbaren Druckregler und manueller Entwässerung. Verunreinigungen in Form von Feststoffpartikeln werden sicher zurückgehalten.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information