Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
A válvula borboleta VB12 Spirax Sarco é fabricada conforme norma API609. O acionamento da válvula VB12 pode ser feito através de alavanca nos diâmetro de 1 1/2" até 12" e por caixa redutora ou atuadores pneumáticos de simples ou dupla ação, nos diâmetros de 1 1/2" até 24". Anel de vedação com design exclusivo, proporciona maior vida útil e melhor vedação nos mancais do disco/eixo, possibilitando a ancoragem da sede dentro do rebaixo no corpo na direção do eixo. A VB 12 permite a sua instalação em final de linha, possibilitando a manutenção com a rede pressurizada.
As purgo-bombas automáticas Spirax Sarco APT14, APT14HC e APT14SHC são receptoras para deslocamento de condensado, flangeadas ou roscadas, com classificação de pressão PN16.
Dichiarazione di conformita UE - Spiratrol CLASS600/PN100 Dn15-200. La Dichiarazione di conformità è un documento legale che deve essere completato per tutti i prodotti con marchio CE venduti nell'Unione Europea e conferma che il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle direttive applicabili.
Dichiarazione di conformita - Strumenti Pneumatici Serie 3000. La Dichiarazione di conformità è un documento legale che deve essere completato per tutti i prodotti con marchio CE venduti nell'Unione Europea e conferma che il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle direttive applicabili.
Le détendeur d'air de la série FR réduit la pression d'air à une va-leur préréglée en fonction de l'instrument pneumatique associé.
SPIRA-TROL átmeneti szelepcsalád az EN szabványnak megfelelő együlékes kúpos kialakítású ketreces ülékrögzítésű szelepek A szelepek három féle anyagminőséggben DN15 - DN100 méretben kaphatók. Pneumatikus vagy elektromos mozgatás esetén különböző karakterisztikájú modulációs szabályozásra vagy nyit-zár feladatokra alkalmazhatóak.
BSA3HP는 탄소강으로 제작되며 스템에서의 누출이 없는 고품질 벨로즈 실 스톱밸브입니다. 압력등급은 PN100, ASME Class 600 까지 적용 가능합니다. 이 밸브는 공정 정지시간을 최소화하기 위해 빠르고 쉬운 정비가 가능하도록 설계되었습니다.
Thermischer Kapsel-Kondensatableiter für Dampf. Passt sich wechselnden Betriebsbedingungen sofort an und führt Kondensat im gesamten Einsatzbereich mit gleichbleibender Unterkühlung ab. Die Entlüftung des Dampfraumes erfolgt automatisch. Dichter Abschluss durch selbstzentrierendes Kugelventil.
Druckluft-Entwässerer mit eingebautem Schmutzfänger zur automatischen Ableitung von Kondensat aus Druckluftanlagen.
Im Prallplatten-Wasserabscheider werden die spezifisch schwereren Partikel wie Kondensat und Schmutz durch Umlenkkräfte vom leichteren Trägermedium Dampf getrennt und zum Ablassstutzen geführt.