Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Our range includes instruments suitable for installation in a safe area or installed in areas at risk of explosion, for the measurement, control and recording of pressure, differential pressure, temperature and level.
/global/it-IT/products/pneumatic-and-electronic-control-equipmentA BSA3BD é uma válvula de bloqueio selada por fole de alta qualidade e emissão zero em aço carbono para classificações de pressão até PN40 e tamanhos de DN200 a DN400. A válvula foi projetada para fornecer um método de isolamento confiável, seguro e eficiente em termos de energia, eliminando totalmente os vazamentos na vedação da haste
La BSA3HP es una válvula de interrupción con fuelle de alta calidad y cero emisiones, fabricada en acero al carbono para rangos de presión de hasta PN100 y ASME Clase 600.
/global/es-ES/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-stop-valvesDe SX90 procesregelaar, 1/8 DIN, voor paneelmontage is geschikt voor het constant regelen van systemen met voorgeprogrammeerde instelwaarden. De procesregelaar heeft universele ingangen en uitgangen die PID gestuurd worden voor een nauwkeurige regeling van industriële processen. De SX90 kan worden gebruikt samen met de Spirax-Sarco pneumatische (PN) en elektrische (EL) servomotoren voor regelkleppen en elektronische of elektropneumatische instrumenten.
Een automatische pompcondenspot met binnendraad of flenzen volgens PN16. Afhankelijk van de werkomstandigheden fungeert hij als condenspot of als opvoerpomp. Om onder alle omstandigheden wat betreft druk of vacuum het condensaat uit de verbruiker te verwijderen, maakt hij gebruik van stoom als aandrijfmedium.
The Monnier International Ultraclean high efficiency oil removing filters have been designed to provide high quality compressed air (free from liquid and solid contaminants) for pneumatic systems.
The ML3M Monnier miniature compressed air lubricator provides lubrication for pneumatic systems where space is restricted and flowrates are low.
Pressen att öka vinstmarginalerna och minska driftskostnaderna innebär att det är viktigare än någonsin att förfina sina processer och öka produktiviteten. Vår erfarenhet av industri- och ångtillämpningar kan hjälpa dig att uppnå optimal produktion.
SP7-2* to elektronicznie konfigurowany pozycjoner z funkcją komunikacji. Jest on przeznaczony do montażu na pneumatycznych siłownikach liniowych lub ćwierćobrotowych. Ma on niewielką, zwartą i modułową konstrukcję oraz doskonały stosunek kosztów do wydajności.
Le CAS14 et le CAS14S sont des purgeurs de type à flotteur en acier inox austénitique pour circuit d’air comprimé.