Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 1-10 of 1190 results

Actuadores Neumáticos Series PN 9000

La serie PN9000 son actuadores lineales compactos disponibles en tres tamaños. Esta gama se compone de actuadores con 5 tamaños de diafragma para adaptar a válvulas para diferentes presiones diferenciales. Cada actuador, excepto tamaño 4, monta un tope mecánico indicador e incorpora un diafragma cilíndrico semirígido que proporciona una buena linealidad en todo el recorrido.

Media Library

Español
PDF - Installation Manual

PN 9000 Stellantrieb

Media Library

Deutsch
PDF - Installation Manual

PN9000型シリーズ_空圧式アクチュエーター(15A~100A用)取扱説明書 PN9223型、PN9336型等

PN9000シリーズはコンパクトなリニア特性の空圧式アクチュエータです。このシリーズには 4 種類のダイアフラムサイズがあり、様々な差圧のバルブの要求に対応することができます。PN9223型、PN9336型など

Media Library

Japanese
PDF - Installation Manual

Пневматические приводы серий PN9000

Серия PN9000 предствавляет собой линейку компактных линейных приводов, с тремя различными размерами диафрагм.

Media Library

Russian
PDF - Installation Manual

Serie PN9000 pneumatiska ställdon för SPIRA-TROL reglerventiler serie K och L

PN9000 är en serie kompakta linjära ställdon som finns med tre membranstorlekar för att passa ventiler som arbetar med olika differentialtryck.

Media Library

Finnish
PDF - Technical Information

Serie PN9000 pneumatiska ställdon för SPIRA-TROL reglerventiler serie K och L

PN9000 är en serie kompakta linjära ställdon som finns med tre membranstorlekar för att passa ventiler som arbetar med olika differentialtryck. Alla ställdon har mekanisk förflyttningsindikator och rullande membran som ger god linjäritet över hela arbetsområdet.

Media Library

Swedish
PDF - Technical Information

PN9000 - Pneumatische servomotor voor Spira-Trol K en L regelkleppen

De servomotoren van de PN9000 serie zijn een compacte reeks van lineaire servomotoren die beschikbaar zijn in drie maten. Deze reeks van servomotoren omvatten drie verschillende maten van membranen om tegemoet te komen aan de vereisten van de kleppen met verschillende differentieeldrukken. Elke servomotor heeft een mechanische klepstandaanduider en bevat een volledig afrolmembraan om een lineaire werking te verzekeren over zijn volledige koers.

Media Library

Nederlands
PDF - Installation Manual

PN9000 Series Pneumatic Actuators

The PN9000 series actuators are a compact range of linear actuators that are available in 3 diaphragm sizes for matching the requirements of valves at various differential pressures.

Media Library

English
PDF - Technical Information

PN9000 시리즈 스파이라트롤 K, L 시리즈 컨트롤 밸브용(공압식 구동기)

PN9000 시리즈 구동기는 밸브에서의 다양한 차압에 대해 3가지 크기의 다이아프램을 사용할 수 있는 컴팩트한 선형구동기이다. 각 구동기에는 기계식 개도 지시기가 부착되 어 있고 폴 롤링 다이아프램을 채택하여 작동 스트로크 범위에서 좋은 선형성을 가지고 있다.

Media Library

Korean
PDF - Technical Information

PN9000 serie Pneumatische servomotor voor Spira-Trol regelkleppen

De PN9000 is een compacte pneumatische servomotor met lineaire beweging. Er zijn 3 membraangroottes ter beschikking om aan de vereiste differentiële druk over de klep te kunnen voldoen.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information