Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 931-940 of 1192 results

Posicionadores, Controladores e Sensores

Para complementar a gama das válvulas de controlo pneumático, os posicionadores pneumáticos e electro-pneumáticos permitem a operação de pequenos actuadores em situações de pressões diferenciais elevadas, eliminam erros e aumentam a velocidade de actuação.

/global/pt-PT/products/control-systems/positioners-controllers-and-sensors

Produtos

Portugal
Webpage

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.

/global/en-NZ/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-high-pressure-stop-valve

Products

New Zealand
Webpage

STERITROL Clean Service Control Valve

The STERI-TROL is a pneumatically actuated 2-port angle pattern clean service control valve suitable for a wide range of applications in the pharmaceutical industry.

/global/da-DK/products/clean-steam/steritrol-clean-service-control-valve

Produkter

Denmark (Danmark)
Webpage

DM363 - 3/2-weg magneetventiel met handbediening

Directwerkend, normaal gesloten 3/2-weg magneetventiel voor neutrale media, uiterst geschikt voor de bediening van pneumati-sche on/off servomotoren. Het type DM363 is voorzien van een handbediening.

Media Library

Nederlands
PDF - Installation Manual

DRV7 ja DRV7G paineenalennusventtiilit PN25

DRV7-B on pallografiittivaluraudasta valmistetty paljetiivistetty paineenalen-nusventtiili teollisuuskäyttöön. Vakioventtiili on varustettu EPDM-kalvolla ja soveltuu käytettäväksi höyrylle, vedelle ja ilmalle. DRV7-B on saatavissa myös nitriili-kalvolla (N-malli), jolloin venttiili sopii käytettäväksi myös öljylle.

Media Library

Finnish
PDF - Technical Information

FTC32 PN40 (DN15 och DN20) Kondensatavledare

Media Library

Finnish
PDF - Technical Information

Robinet à tournant sphérique à passage réduit à double enveloppe - M21SiJ ISO et M21ViJ ISO DN40 au DN100 - Brides PN40

Les M21_iJ ISO sont des robinets à tournant sphérique monoblocs à double enveloppe à sphère flottante et à passage réduit. Ils sont munis d'une platine ISO pour motorisation. Ils sont conçus pour les applications qui utilisent un fluide chauffant pour maintenir la viscosité du produit passant à travers le robinet (par exemple : le chocolat, le goudron, la graisse et autres). Ces robinets sont des robinets d'isolement et non des robinets de contrôle.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Robinet ZO40

Les vannes Type ZO40 à sièges obliques et opercule flexible sont des vannes à passage directe classe PN40, elles sont à passage intégral à commande manuelle, à tige montante avec chapeau et presseétoupe boulonnés.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Vanne ZS250

Les vannes à sièges obliques à opercule flexible type ZS250 sont des vannes à passage directe classe PN250 avec chapeau autoclave. Elles sont conçues pour fonctionner à 100% en ouverture ou 100% en fermeture.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

AVS32 Purgeur d'air thermostatique pour vapeur - Pression équilibrée - Inox PN40

L'AVS32 est un éliminateur d'air thermostatique à pression équilibrée en acier inox pour une utilisation sur de la vapeur. Il a une crépine plate incorporée et des raccordements en ligne. Tous les composants soumis à la pression sont fabriqués par des fournisseurs approuvés par le TÜV en accord avec la norme AD-Merckblatt WO/TRD100.

Media Library

Français
PDF - Technical Information