Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Las M21HTi son válvulas esféricas de paso reducido, de una pieza con un acoplamiento ISO estándar. Su característica principal es la esfera especial con superficie endurecida y asientos de PEEK virgen. La M21HTi se puede usar en aplicaciones de vapor y otros fluidos industriales para servicios desde vacio hasta altas temperaturas y presiones. La M21HTi es una válvula de interrupción, no de control.
Dichiarazione di conformita UE - Strumenti pneumatici serie 200. La Dichiarazione di conformità è un documento legale che deve essere completato per tutti i prodotti con marchio CE venduti nell'Unione Europea e conferma che il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle direttive applicabili.
Dichiarazione di conformita UE - Strumenti pneumatici serie 8500 La Dichiarazione di conformità è un documento legale che deve essere completato per tutti i prodotti con marchio CE venduti nell'Unione Europea e conferma che il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle direttive applicabili.
Dichiarazione di conformita UE - Posizionatore pneumatico serie PP5. La Dichiarazione di conformità è un documento legale che deve essere completato per tutti i prodotti con marchio CE venduti nell'Unione Europea e conferma che il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle direttive applicabili.
Trasmettitori e regolatori pneumatici di livello a spinta idrostatica e tubo di torsione Serie 8000 - NO Istruzioni di installazione e manutenzione
Steri-trol 'S' je typová řada dvoucestných regulačních ventilů vyrobených z nerezové oceli 316L. Ventily jsou navrženy pro spojitou regulaci tzv. čisté páry, apyrogenní čisté páry a procesních médií.
Im Prallplatten-Wasserabscheider werden die spezifisch schwereren Partikel wie Kondensat und Schmutz durch Umlenkkräfte vom leichteren Trägermedium Dampf getrennt und zum Ablassstutzen geführt.
Dreiteiliger Kugelhahn mit reduziertem Durchgang, speziell für Dampf und Kondensat geeignet, jedoch auch für andere Durchflussmedien einsetzbar. Weitere Merkmale, wie ausblassichere Schaltwelle mit selbstnachstellender Abdichtung und Schutz gegen statische Aufladung (Anti Static Design nach BS 5351 und ISO 7121), dienen der Sicherheit.
Pilotgesteuerter Druckregler mit Federkraft-Sollwerteinstellung zur schnellen und genauen Vordruckregelung von Dampf oder Druckluft. Sobald der Vordruck den eingestellten Sollwert erreicht, setzt der Überströmvorgang ein, so dass der Sollwert nicht überschritten wird. Proportionalregler mit extrem kleiner P-Abweichung und gut schließendem Einsitzventil mit Membransteuerung.