Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Обратные клапаны SDCV3, SDCV4, SDCV7 и SDCV8 имеют предназначены для установки между фланцами PN16, PN40, ASME (ANSI) 150 и ASME (ANSI) 300.
APT10-4.5型ハイブリッド・プレッシャーポンプは、圧力定格PN10のねじ込み接続型のドレン移送ポンプです。
BSA3HP는 여러겹으로 구성된 벨로즈가 장착된 탄소강 몸체의 고압용 스톱밸브다. 밸런싱 또는 비밸런싱 옵션이 선택 가능하다. 이 밸브는 포화스팀, 과열스팀, 기타 다양한 산업 가스 및 유체에 사용할 수 있으며 EN 1092 PN100 또는 ASME Class 600으로 설계되었다.
Das Ventil bildet zusammen mit SPIRAX SARCO Temperaturreglern ohne Hilfsenergie Typen 121/122/123/128 (siehe TIS 1.900 D) robuste Regelsysteme zur Konstanthaltung der Temperatur in Kühlanlagen. Es öffnet mit steigender Temperatur.
Thermischer Kapsel-Kondensatableiter und Entlüfter für Dampf in Steril- und Aseptikbereichen. Alle mediumberührten Teile bestehen aus Edelstahl 316 L (entsprechend 1.4404). Selbstentleerende, vollverschweißte Ausführung.
AE 30: Schwimmergesteuerter Be- und Entlüfter für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter. Die Be- und Entlüftung erfolgt automatisch durch Änderung des Flüssigkeitsstandes im Entlüftergehäuse. Das weichdichtende Ventil gewährleistet einen dichten Abschluss.