Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 811-820 of 1192 results

M21Ti ISO Reduced Bore Ball Valve for the Tobacco Industry DN15 to DN150 Flanged PN40

The M21Ti is a reduced bore ball valve, with a single piece body, having ISO mounting as standard. As a main feature the valve has UHMWPE seats.

Media Library

English
PDF - Technical Information

Detendeur D'air FR75

Le détendeur d'air de la série FR réduit la pression d'air à une valeur préréglée en fonction de l'instrument pneumatique associé. Il peut être monté sur une vanne de régulation modulante en association avec un positionneur, ou en montage mural en association avec un régulateur pneumatique. L'appareil est compatible ATEX zone explosive.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

AES14 Eliminateur d'air automatique pour fluides - Inox PN25

L'AES14, AES14S et AES14E sont des éliminateurs d'air de type à fl otteur en acier inox austénitique pour les circuits de liquides. Ils sont disponibles avec un clapet en Viton (AES14), un clapet en acier inox (AES14S) et un clapet en EPDM (AES14E).

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Clapet KZS63

Les clapets de retenue type KZ63 et KZ100 sont des clapets à battant à chapeau boulonné classe PN63 et PN100 pour montage sur une tuyauterie horizontale.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Clapet KZS320

Les clapets de retenue type 320 sont des clapets à battant à chapeau autoclave PN320 pour montage sur une tuyauterie horizontale.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Régulateur électronique SX90

Le SX90 est un régulateur encastrable au format 1/8 DIN, disponible pour les systèmes de régulation avec des points de consigne fixes préprogrammés. Ce régulateur a une entrée universelle et une sortie PID pour une régulation précise des process industriels. Le SX90 est utilisé avec la gamme des actionneurs pneumatiques ou électriques et tous instruments électriques ou électropneumatiques.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Fig 34 Smutsfilter I stål

Fig 34 är smutsfilter av "Y" typ i stål. Den finns i två olika versioner: en PN flänsad version i DIN material och en ANSI/JIS/KIS version i ASTM material.

Media Library

Swedish
PDF - Technical Information

SPIRA–TROL Two-port Control Valves ASME Standard LEA, LFA and LLA ½" to 4"

SPIRA-TROL is a range of two-port single seat globe valves with cage retained seats conforming to ASME standard. These valves are available in three body materials in sizes ranging from ½" to 4". When used in conjunction with a pneumatic or electric linear actuator they provide characterized modulating or on / off control

Media Library

English
PDF - Technical Information

IPC4A Converter

The IPC4A converter is a two wire, wall mounted, electropneumatic converter requiring a standard 4-20 mA input signal to provide a 3 - 15 psi compressed air output signal.

Media Library

English
PDF - Technical Information

C Series Control Valves

The 'C' series is a range of carbon steel (CE43), alloy steel (CE83) or stainless steel (CE63) two port, cage trim, control valves conforming to ANSI B 16.34 and ASME VIII standards. The valves are available in sizes 1" to 8" (DN25 to DN200), with ANSI and PN flange connections. When used in conjunction with a pneumatic linear actuator the 'C' series valve will provide characterised modulating or on/ off control.

Media Library

English
PDF - Installation Manual