Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 801-810 of 1192 results

Optimér eller udvid dit dampsystem

Når du opgraderer dit dampanlæg, skal du benytte lejligheden til at overveje den nyeste tilgængelige dampteknologi. Ved at arbejde med vores dampeksperter kan du oprette en business case for at sikre, at du opnår afkast af din investering.

/global/da-DK/your-goals/improve-or-expand-your-steam-system

Hjem

Denmark (Danmark)
Webpage

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Spirax Sarco's BSA3HP is a high quality, zero emission bellows sealed stop valve in carbon steel for pressure ratings up to PN100 and ASME Class 600.

/global/ro-RO/products/isolation-valves/bellows-sealed-stop-valves/bsa3hp-bellows-sealed-high-pressure-stop-valve

Produse

Romania (România)
Webpage

Accessori per valvole di controllo

Spirax Sarco offre filtri riduttori di pressione per alimentare posizionatori ed altri strumenti pneumatici di controllo ed elettrovalvole a solenoide per il comando di attuatori pneumatici modulanti o di valvole pneumatiche ad azione on/off.

/global/it-IT/products/control-systems/air-filters-regulators-and-other-ancillaries

Prodotti

Italy (Italia)
Webpage

M10Si_ISO AUTOMATION - Kogelafsluiter - Driedelig - Servomotor aansluiting

De M10Si ISO is een driedelige kogelafsluiter, ontworpen voor toepassing op stoom en andere industriële fluida, gaande van vacuüm tot hoge druk en temperatuur. De M10Si ISO-AUTOMATION moet voorzien worden van een pneumatische of elektrische aandrijving (niet manueel). Onderhoud van de versies met draadaansluitingen, SW en BW kan geschieden zonder demontage uit de leiding.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

F3716 Filtre en Y-Fonte nodulaire-PN16

Le Fig. 3716 est un fi ltre 'Y' en fonte GS à brides fabriqué en matière nuances DIN. La perforation standard des crépines en acier inox est de 0,8 mm pour les DN15 au DN80, et 1,6 mm pour les DN100 au DN200. En option, d'autres seuils de fi ltration sont disponibles. Le couvercle de crépine peut être percé et taraudé pour l'adjonction d'un robinet de purge et de vidange si nécessaire. Le corps peut également être percé et taraudé pour monter des prises de pression.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

SLM1 / SLM2 / SLI1 / SLI2 - Eindeloopschakelaars

De sets eindeloopschakelaars zijn geschikt voor gebruik met lineaire pneumatische servomotoren volgens de NAMUR standard. Er zijn versies beschikbaar met elektrische schakelaars of variabele weerstand in functie van de klepstand.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

AVS32 - Thermostatische ontluchter voor stoom - Drukevenwicht - RVS PN40

Roestvrijstalen reviseerbare thermostatische drukevenwicht-ontluchter voor gebruik op stoom. Hij is voorzien van een inge-bouwde vlakke filterzeef en heeft aansluitingen in lijn. Alle druk-houdende onderdelen zijn vervaardigd door TÜV-gekeurde leve-ranciers en dit volgens AD-Merkblatt WO/TRD 100

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

SP8-10 Intelligente klepstandsteller

De SP8-10 is een elektronisch configureerbare klepstandsteller met communicatiemogelijkheden, ontworpen voor montage op pneumatische lineaire of roterende servomotoren. Hij heeft een klein en compact ontwerp, een modulaire constructie en een uitstekende kosten-prestatieverhouding.

Media Library

Nederlands
PDF - Technical Information

IR1M and IRN1M Monnier International Compressed Air Regulators

The IR1M and IRN1M Monnier international compressed air regulators provide accurate pressure control for general purpose pneumatic systems.

Media Library

English
PDF - Technical Information

Actuadores Neumáticos

Actuadores de válvulas que se mueven según la presión de aire que se aplica al diafragma.

/global/es-AR/products/control-systems/pneumatic-actuators

Productos

Argentina
Webpage