Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Die pneumatischen Messwerkregler Serie 200 ohne Istwertanzeige werden für Festwertregelungen mit P-Verhalten, für die keine Istwertanzeige erforderlich ist eingesetzt, z.B. zum Einbau in Maschinen. Die Regler sind als P-Regler verfügbar. Als Option können auf Anfrage auch Geräte mit Auf-/Zu-Verhalten geliefert werden.
Kondensatableiter mit zwei automatischen Entlüftern für Dampf. Unverzügliche Kondensatableitung ohne Unterkühlung, selbst bei schnellen Druck- und Lastschwankungen. Besonders geeignet bei niedrigen Differenzdrücken, sehr großen Durchflussmengen sowie in temperaturgeregelten Anlagen.
Ein elektropneumatisches 3/2-Wege-Magnetventil für den direkten Anschluss an Ventile der Serie PF61G und PF51G. Verwendbar für Luft oder Wasser als Betätigungsmedium. Das Ventil ist mit einem DIN 43650- Steckverbinder ausgestattet und standardmässig mit einer Hand- Zwangsentlüftung versehen.
Dichtschließende Absperrventile mit Faltenbalg-Abdichtung und Flansche in PN 40 für die Verwendung in Dampf-, Gas-, Flüssigkeiten-, Kondensat- und Wasser-Systemen konstruiert. Das BSA6T ist komplett aus Edelstahl, das BSA64T hat ein Gehäuse aus Edelstahl und ein Oberteil aus Stahlguss. Als Standard haben beide Ventile einen Drosselkegel, eine Faltenbalgabdichtung, Arretier-Vorrichtung, eine Möglichkeit der Hubbegrenzung. Ein weich dichtender Sitz ist für bestimmte Anwendungen erhältlich.
Las M21Hi son válvulas esféricas de paso reducido, de una pieza con un acoplamiento ISO estándar. Su característica principal es la esfera especial con superficie endurecida y asientos de PEEK reforzado.
Kezelési és karbantartási utasítás (részlet)
스파이렉스사코 APT10–4.5는 몸체설계압력이 PN10으로 설계되어 있는 용적식 타입의 자동펌프트랩으로서 표준 파란색 페인트 마감 또는 ENP(무전극 니켈 도금) 코팅으로 공급 가능하다. 설비의 운전조건에 따라 자동으로 트랩 핑 또는 펌핑을 할 수 있다. 이 장치는 구동스팀에 의해 동작되며 진공을 포함한 모든 압력 조건하에서 공정설비로 부터 응축수를 제거하는데 사용된다.
스파이렉스사코의 스플리트 디스크 체크 밸브(SDCV)는 웨이퍼형으로서 PN16, PN40, ASME Class 150, ASME Class 300 플랜지 사이에 설치하도록 설계되었다. SDCV는 공정배관, 온수시스템, 스팀 및 응축수 시스템 등과 같은 다양한 유체의 역류방지용으로 사용된다. 면간거리는 API 594 규정을 준수하며 시트의 누설도는 API 598 규정을 준수한다. metal to metal 시트가 표준이며 요청시, 불소 고무(Fluoroelastomer, Viton) 연질시트의 공급이 가능하다.
M21HTi 모델은 일체형 몸체로 되어 있는 축소 내경 볼밸브로서, ISO 부속 설비가 표준으로 설치되어 있다. 순수 PEEK 시트를 가지고 있으며 볼의 표면이 단단하게 제작되었다. 진공 조건에서부터 고온, 고압 조건에 이르 기까지 스팀 및 기타 산업용 유체에 사용할 수 있다. M21HTi 밸브는 유량 제어용이 아닌 차단용으로 사용하도록 설계되었다.
Le SP8-10 est un positionneur configurable électroniquement avec des capacités de communication conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques linéaires ou rotatifs.