Looking for Spirax Sarco products and services?

Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Showing 761-770 of 1192 results

Vanne Papillon P13AE-EPDM

Le type P 13 AE est un robinet à papillon destiné aux services généraux, hydrocarbures, huiles et gaz exceptés. Corps en acier carbone, papillon, axe en deux parties en acier inoxydable et manchette en EPDM chaleur. Il peut être utilisé en isolement comme en réglage. Le montage à axe centré se fait entre brides PN10/16. En standard, ce robinet possède un levier à crans cadenassable et une embase selon ISO 5211, permettant un montage direct de la motorisation. La hauteur du col permet le calorifugeage.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Régulateur électronique SX80

Le régulateur SX80 est un appareil encastrable au format 1/16 DIN, disponible pour les applications de régulation avec point de consigne simple ou multiple. Il peut être utilisé avec la gamme des actionneurs pneumatiques ou électriques et les instruments électriques ou électropneumatiques. Le SX80 a deux sorties, une sortie VMD 3 points et une sortie analogique (4-20 mA) en standard, et des fonctions codes de démarrage rapide pour faciliter la mise en service.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Vannes de régulation CE83 en acier allié 5" (DN125) à 8" (DN200)

voies en acier allié, suivant ASME B16.34, standard ASME VIII, 5" à 8" (DN125 au DN200) disponibles avec des raccordements à brides ASME et PN. Lorsqu'elles sont utilisées avec un servomoteur pneumatique linéaire, les vannes Séries 'C' peuvent fournir des caractéristiques modulantes ou à ouverture rapide.

Media Library

Français
PDF - Technical Information

Type DM Solenoid Valves for use with Piston Acutated Valves

3 way normally closed electropneumatic pilot solenoid valve that can be directly mounted (banjo connection) to the PF51G, and PF61G-NC, NO and BD series piston actuated valves.

Media Library

English
PDF - Technical Information

3/4" BCV 31 Blowdown Control Valve

The Spirax Sarco BCV31 is a pneumatically operated control valve for the blowdown of steam boilers. It is normally used with a controller as part of an automatic TDS control system, though it can also be used for other high pressure drop, low flowrate applications.

Media Library

English
PDF - Technical Information

SP200 Electroneumatic Smart Positioner

The SP200 smart valve positioner is loop powered from a 4-20 mA input signal to provide accurate adaptive positional control of pneumatic linear and rotary actuated valves.

Media Library

English
PDF - Technical Information

SX80 Process Controller

The SX80 controller is a 1/16 DIN panel mounted unit, suitable for single and multiple set point applications utilising the Spirax Sarco range of pneumatic or electric control valves and electrical and electropneumatic instruments.

Media Library

English
PDF - Technical Information

SP200 Electropneumatic Smart Positioner

Media Library

English
PDF - Installation Manual

DC Series

The DC Series are type diaphragm pneumatic actuators are used to operate linear displacement valves in modulating or block control systems.

Media Library

English
PDF - Installation Manual

SRV 460, PN 16, Edelstahl

Das Druckreduzierventil SRV 460 ist ein membrangesteuerter, federbelasteter Proportionalregler mit entlasteten Kegel für den Einsatz bei Flüssigkeiten, Gase und Dampf.

Media Library

Deutsch
PDF - Technical Information