Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
I posizionatori SP400 e SP500 sono stati progettati per assicurare la massima facilità di montaggio durante le fasi di messa in servizio. Non occorrono particolari competenze specialistiche per la programmazione: la chiarezza di lettura della loro interfaccia e l’estrema semplicità della procedura di settaggio, li rendono user-friendly già dal primo utilizzo.
Kondensatableiter mit automatischem Entlüfter und eingebauter Spiratec Messsonde für Dampf. Unverzügliche Kondensatableitung ohne Unterkühlung, selbst bei schnellen Druck- und Lastschwankungen. Besonders geeignet bei niedrigen Differenzdrücken, großen Durchflussmengen sowie in temperaturgeregelten Anlagen.
Einteiliger Kugelhahn mit reduziertem Durchgang, speziell für Dampf und Kondensat geeignet, jedoch auch für andere Durchflussmedien einsetzbar. Weitere Merkmale, wie ausblassichere Schaltwelle mit selbstnachstellender Abdichtung und Schutz gegen statische Aufladung (Anti Static Design nach BS 5351 und ISO 7121), dienen der Sicherheit.
Im Prallplatten-Wasserabscheider werden die spezifisch schwereren Partikel wie Kondensat und Schmutz durch Umlenkkräfte vom leichteren Trägermedium Dampf getrennt und zum Ablassstutzen geführt.
Ces ensembles de robinets sont constitués de robinets à siège métallique. Chaque ensemble est généralement composé de : - 2 robinets d'arrêt de diamètre 1" (1 supérieur et 1 inférieur). - 1 robinet de vidange de diamètre ½".
SPIRA-TROL est une gamme de vannes 2 voies simple siège avec cage suivant les normes EN et ASME. Ces vannes sont disponibles en trois matières de corps différentes, dans des diamètres allant du DN15 à 200 (½" à 8"). Lorsqu'elles sont utilisées avec un servomoteur linéaire électrique ou pneumatique, elles fournissent une régulation modulante ou 'Tout ou Rien'.
Les ensembles de contacts sont conçus pour une utilisation avec des actionneurs pneumatiques linéaires conforme à la norme NAMUR. La série fournit des sorties contacts électriques ou inductives, en fonction de la position de l'ouverture de la vanne.