Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Una valvola pneumatica on/off a due vie per uso su acqua, aria, olio e gas può essere utilizzata anche su applicazioni a vapore con specifiche inferiori.
Die Kondensatableiter-Anschlusseinheit STS 17.2 ist in Verbindung mit unterschiedlichen Kondensatableitertypen (nicht im Lieferumfang enthalten) eine einbaufertige Einheit. Die Einheit integriert zu- und abflussseitige Absperrkugelhähne (2), Schmutzfänger (1), Rückschlagventil (19) und Universalanschluss für den Kondensatableiter in einem kompakten Edelstahlgehäuse.
Durchflussschauglas in Durchgangsform mit zwei Schauglasplatten und eingegossener Strömungsabrisskante. Das Durchflussschauglas ist serienmäßig mit Borosilikatglas nach DIN 7080 und Glimmerscheiben ausgestattet und somit auch für Medien mit einem pH-Wert > 7 geeignet.
Kondensatableiter mit automatischem Entlüfter für Dampf. Auf Wunsch zusätzlich mit einstellbarem Bypass. Unverzügliche Kondensatableitung ohne Unterkühlung, selbst bei schnellen Druck- und Lastschwankungen. Besonders geeignet bei niedrigen Differenzdrücken, großen Durchflussmengen sowie in temperaturgeregelten Anlagen.
Im Prallplatten-Wasserabscheider werden die spezifisch schwereren Partikel wie Kondensat und Schmutz durch Umlenkkräfte vom leichteren Trägermedium Dampf getrennt und zum Ablassstutzen geführt.
Dreiteiliger Kugelhahn mit reduziertem Durchgang (RB), speziell für Dampf und Kondensat geeignet, jedoch auch für andere Durchflussmedien einsetzbar. Weitere Merkmale, wie ausblassichere Schaltwelle mit selbstnachstellender Abdichtung und Schutz gegen statische Aufladung (Anti Static Design nach BS 5351 und ISO 7121), dienen der Sicherheit.
Druckregler mit Filter für die Aufbereitung von Druckluft für pneumatische Antriebe. Bestens geeignet für pneumatische Antriebe. Mit stufenloser Einstellung des Sekundärdruckes über einen arretierbaren Druckregler und manueller Entwässerung.
Durchflussschauglas in Durchgangsform mit zwei Schauglasplatten und eingegossener Strömungsabrisskante.
Thermodynamische Kondensatableiter passen sich den Betriebsbedingungen automatisch an und leiten das Kondensat mit sehr geringer Unterkühlung ab.
Wartungsfreier, thermischer Bimetall-Kondensatableiter in vollverschweißter, robuster Ausführung für Dampf. Passt sich der Sattdampfkurve im gesamten Arbeitsbereich an, entlüftet automatisch und führt Kondensat mit unterschiedlicher Unterkühlung (s. u.) ab.