Please find your search results below. Filtering by location will help you find the most relevant information:
Leak Testing Certificate - Pneumatic Indicator and Controller Serial 4000
Le valvole di scarico fondo BBV sono specificatamente progettate per la rimozione dei solidi in sospensione e/o depositati sul fondo delle caldaie La BBV è disponibile in versione manuale oppure automatica con attuatore alimentato ad aria o acqua. La versione attuata viene fornita con una leva manuale. La valvola è del tipo molla chiude in mancanza di alimentazione e la versione manuale 'M' può facilmente essere aggiornata nella versione automatica 'PN/M'
The Spirax Sarco APT10-4.5 automatic pump trap is a displacement receiver pressure rated to PN10, available with standard blue paint finish or coated in ENP (Electroless Nickel Plate). The unit is capable of automatically trapping or pumping, depending on line conditions. The unit is operated by steam and is used to remove condensate from process and heating plant under all pressure conditions including vacuum.
A 2-port pneumatically actuated on / off bronze valve for use on water, air, oil and gases. It can also be used on lower specification steam applications. A pneumatic signal acts on the actuator piston to open or close the valve with a spring return action.
BSA3HP는 여러겹으로 구성된 벨로즈가 장착된 Carbon steel 몸체의 고압 용 스톱밸브다. 밸런싱 또는 비밸런싱 옵션이 선택 가능하다. 이 밸브는 포 화스팀, 과열스팀, 기타 다양한 산업 가스 및 유체에 사용할 수 있으며 EN 1092 PN100 또는 ASME Class 600으로 설계되었다.
Le purgeur “Byvap” HP45 est un purgeur bimétallique en acier for-gé, spécialement conçu pour les purges de ligne vapeur haute pression et haute température.
La vanne 2 voies Tout ou Rien à commande par piston pour une utilisation sur de l'eau, de l'air, de l'huile et des gaz.
Les clapets à double battants sont conçus pour être montés entre brides ANSI/JIS/KS/PN.
The M21Hi and M21HTi are reduced bore ball valves, with a single piece body, having ISO mounting as standard. As a main feature these valves have a special ball which has received a surface hardening.